ZHCSO30 December 2023 ADC3910D125
PRODMIX
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
直流精度 (25MSPS) | ||||||
无丢码 | 无丢码 | 10 | 位 | |||
DNL | 微分非线性 | ±0.4 | LSB | |||
INL | 积分非线性 | ±0.5 | LSB | |||
VOS_ERR | 失调电压误差 | ±1 | LSB | |||
VOS_DRIFT | 不同温度下的温漂 | 0.001 | LSB/ºC | |||
增益误差 | 增益误差 | 外部基准 | ±1.3 | %FSR | ||
内部基准 | ±1.3 | %FSR | ||||
增益漂移 | 不同温度下的增益漂移 | 外部基准 | -35 | ppm/ºC | ||
内部基准 | -102 | ppm/ºC | ||||
直流精度 (65MSPS) | ||||||
无丢码 | 无丢码 | 10 | 位 | |||
DNL | 微分非线性 | ±0.4 | LSB | |||
INL | 积分非线性 | ±0.5 | LSB | |||
VOS_ERR | 失调电压误差 | ±1 | LSB | |||
VOS_DRIFT | 不同温度下的温漂 | 0.001 | LSB/ºC | |||
增益误差 | 增益误差 | 外部基准 | ±1.3 | %FSR | ||
内部基准 | ±1.3 | %FSR | ||||
增益漂移 | 不同温度下的增益漂移 | 外部基准 | -35 | ppm/ºC | ||
内部基准 | -102 | ppm/ºC | ||||
直流精度 (125MSPS) | ||||||
无丢码 | 无丢码 | 10 | 位 | |||
DNL | 微分非线性 | -0.95 | ±0.4 | +2.1 | LSB | |
INL | 积分非线性 | -2 | ±0.5 | +2.1 | LSB | |
VOS_ERR | 失调电压误差 | -2.75 | ±1 | 2.75 | LSB | |
VOS_DRIFT | 不同温度下的温漂 | 0.001 | LSB/ºC | |||
增益误差 | 增益误差 | 外部基准 | -2.25 | ±1.3 | 2.25 | %FSR |
内部基准 | ±1.3 | %FSR | ||||
增益漂移 | 不同温度下的增益漂移 | 外部基准 | -35 | ppm/ºC | ||
内部基准 | -102 | ppm/ºC | ||||
ADC 模拟输入(INAP/M、INBP/M) | ||||||
FS | 满量程输入 | 差分电压 | 1.9 | Vpp | ||
单端 | 0.95 | Vpp | ||||
CIN | 差分输入电容 | FIN = 100kHz | 7 | pF | ||
VCM | 输入共模电压 | VOCM - 50mV | 1.275 | VOCM + 50mV | V | |
VOCM | 输出共模电压 | 1.25 | V | |||
BW | 模拟输入带宽 (-3dB) | 150 | MHz | |||
外部电压基准 (VREF) | ||||||
VREF | 外部电压基准 | 1.2 | V | |||
输入电流 | 0.1 | mA | ||||
输入阻抗 | 12 | kΩ | ||||
时钟输入 | ||||||
输入时钟频率 | 5 | 125 | MHz | |||
VIH | 高电平输入电压 | AVDD - 0.3 | 1.8 | V | ||
VIL | 低电平输入电压 | 0 | AVSS + 0.3 | V | ||
CIN | 输入电容 | 0.5 | pF | |||
时钟占空比 | 45 | 50 | 55 | % | ||
数字输入(DCLKIN、RESET、OEN、SCLK、SEN、SDIO) | ||||||
VIH | 高电平输入电压 | DCLKIN | AVDD - 0.1 | AVDD | V | |
VIL | 低电平输入电压 | 0.1 | V | |||
VIH | 高电平输入电压 | RESET、OEN、SCLK、SEN、SDIO | 1.4 | V | ||
VIL | 低电平输入电压 | 0.4 | V | |||
IIH | 高电平输入电流 | 90 | 150 | uA | ||
IIL | 低电平输入电流 | -150 | -90 | uA | ||
CI | 输入电容 | 1.5 | pF | |||
数字输出 (SDOUT) | ||||||
VOH | 高电平输出电压 | ILOAD = -400uA | AVDD - 0.1 | AVDD | V | |
VOL | 低电平输出电压 | ILOAD = 400uA | 0.1 | V | ||
数字 CMOS 输出 (D0:D11) | ||||||
每个 CMOS 输出引脚 | 的输出数据速率 | 250 | MHz | |||
VOH | 高电平输出电压 | ILOAD = -400uA | IOVDD - 0.1 | IOVDD | V | |
VOL | 低电平输出电压 | ILOAD = 400uA | 0.1 | V | ||
VOH | 高电平输出电压 | ILOAD = -400uA,ALERT/GPO | IOVDD - 0.1 | IOVDD | V | |
VOL | 低电平输出电压 | 0.1 | V |