ZHCSO30A December 2023 – May 2024 ADC3910D025 , ADC3910D065 , ADC3910D125 , ADC3910S025 , ADC3910S065 , ADC3910S125
PRODUCTION DATA
THS4541 提供了良好的低功耗选项来驱动 ADC 输入。表 7-3 概述了 THS4541 以及功耗和可用频率。
| 器件 | 每通道电流 (IQ) | 可用频率范围 |
|---|---|---|
| THS4541 | 10mA | < 70MHz |
低通滤波器设计(拓扑、滤波器阶数)由应用决定。但是,在设计低通滤波器时,还必须考虑放大器的最佳负载阻抗。