ZHCSO30 December 2023 ADC3910D125
PRODMIX
ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 的阻带抑制至少为 70dB,通带带宽约为 80%。表 6-2 概述了不同抽取设置相对于 ADC 采样率 FS 的通带带宽。
实时抽取 | 抽取设置 (N) | 输出速率 | 输出带宽 | 输出速率 (FS = 125MSPS) |
输出带宽 (FS = 125MSPS) |
---|---|---|---|---|---|
实数 | 2 | fS/2 | 0.8 × FS / (2 × 2) | 62.5MSPS | 25MHz |
4 | fS/4 | 0.8 × FS / (4 × 2) | 31.25MSPS | 12.5 MHz | |
8 | fS/8 | 0.8 × FS / (8 × 2) | 15.625MSPS |
6.25 MHz |
|
16 | fS/16 | 0.8 × FS / (16 × 2) | 7.8125MSPS |
3.125 MHz |
抽取滤波器响应归一化为 ADC 采样时钟频率 FS,如图 6-12 至图 6-19 所示。其说明如下:
每张图都包含滤波器通带、过渡带和混叠或阻带,如图 6-11 所示。x 轴显示了归一化为 ADC 采样率 FS 的偏移频率。
例如,在 4 分频设置中,输出数据速率为 FS/4,奈奎斯特区域为 FS/8 或 0.125 × FS。过渡带(蓝色)以 0.125 × FS 为中心,混叠过渡带以 0.375 × FS 为中心。阻带(红色)在通带顶部混叠,以 0.25 × FS 和 0.5 × FS 为中心。
FIN = 1MHz,AIN = -1dBFS,16 位分辨率模式 |