ZHCSO30 December 2023 ADC3910D125
PRODMIX
参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
电源电压范围 1.8V,AVDD | –0.3 | 2.1 | V | |
电源电压范围 1.8V 至 3.3V,IOVDD | -0.3 | 3.6 | ||
电源电压范围,GND,DGND | –0.3 | 0.3 | ||
施加到输入引脚的电压 | INAP/M、INBP/M、CLK、DCLKIN | –0.3 | 2.1 | |
VREF | –0.3 | 2.1 | ||
RESET、SCLK、SEN、SDIO、OEN | –0.3 | 2.1 | ||
结温,TJ | 110 | °C | ||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |