ZHCSO30A December 2023 – May 2024 ADC3910D025 , ADC3910D065 , ADC3910D125 , ADC3910S025 , ADC3910S065 , ADC3910S125
PRODUCTION DATA
ADC 需要两个不同的电源。AVDD 电源轨为内部模拟和数字电路以及 ADC 本身供电,而 IOVDD 电源轨为数字接口供电。不需要电源时序。
AVDD 电源必须具有低噪声才能实现数据表性能。在接近直流运行的应用中,还需要考虑电源的 1/f 噪声贡献。该 ADC 专为实现出色的 PSRR 而设计,有助于进行电源滤波器设计。
推荐的电源架构包括以下两种:
TI WEBENCH® Power Designer 可用于选择和设计所需的各个电源元件:请参阅 WEBENCH® Power Designer
为第一级推荐的开关稳压器包括 TPS62821 和类似器件。
推荐的低压降 (LDO) 线性稳压器包括 TPS7A4701、TPS7A90、LP5901 以及类似器件。
对于仅开关稳压器的方法,纹波滤波器必须设计为与直流/直流转换器的开关纹波频率一致的陷波频率。请注意 WEBENCH® 报告的开关频率,并设计 EMI 滤波器和电容器组合,以使陷波频率根据需要居中。图 7-5 和图 7-6 展示了这两种方法。
AVDD 和 IOVDD 电源电压不应共享,以防止数字开关噪声耦合到模拟信号链中。
图 7-5 示例:LDO 线性稳压器方法
图 7-6 示例:仅开关的方法