ZHCSX71 October 2024 ADC3908D025 , ADC3908D065 , ADC3908D125 , ADC3908S025 , ADC3908S065 , ADC3908S125
PRODUCTION DATA
ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 是支持高达 125MSPS 采样率的低噪声超低功耗 8 位高速单通道和双通道 ADC 系列。凭借固有的低延迟架构,只需经过一个时钟周期即可获得数字输出结果。该 ADC 具有缓冲模拟输入,通过将输入与 ADC 采样过程隔离来简化设计。ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 配备片上内部基准缓冲器,支持单端或差分输入信号。
CMOS 输出数据接口配置为并行 DDR(对于双通道器件)和 SDR(对于单通道器件),并提供 1.8V 或 3.3V 逻辑选项。该器件支持二进制补码或偏移二进制格式选项。ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 为使用 DDR 接口时无法在 DCLK 下降沿进行采集的接收器提供 DCLK 作为替代数据时钟。表 7-1 展示了到电源的引脚映射。
| 电源 | 器件引脚 |
|---|---|
| AVDD | CLK、INxP|M、RESET、M0、M1、M2、PDN |
| IOVDD | D0-D7、DCLK、DCLK |