ZHCSX71 October 2024 ADC3908D025 , ADC3908D065 , ADC3908D125 , ADC3908S025 , ADC3908S065 , ADC3908S125
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC3908D025 | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | Fs = 25MSPS,双通道,DDR CMOS | 28 | 31 | mA | |
| IIOVDD | 数字电源电流 | 3 | 9 | mA | ||
| PDIS | 功率耗散 | 56 | mW | |||
| ADC3908S025 | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | Fs = 25MSPS,单通道,SDR CMOS | 19 | 22 | mA | |
| IIOVDD | 数字电源电流 | 3 | 8 | mA | ||
| PDIS | 功率耗散 | 40 | mW | |||
| ADC3908D065 | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | Fs = 65MSPS,双通道,DDR CMOS | 32 | 34 | mA | |
| IIOVDD | 数字电源电流 | 7 | 14 | mA | ||
| PDIS | 功率耗散 | 70 | mW | |||
| ADC3908S065 | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | Fs = 65MSPS,单通道,SDR CMOS | 21 | 24 | mA | |
| IIOVDD | 数字电源电流 | 6 | 13 | mA | ||
| PDIS | 功率耗散 | 49 | mW | |||
| ADC3908D125 | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | Fs = 125MSPS,双通道,DDR CMOS | 38 | 40 | mA | |
| IIOVDD | 数字电源电流 | 12 | 21 | mA | ||
| PDIS | 功率耗散 | 90 | mW | |||
| ADC3908S125 | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | Fs = 125MSPS,单通道,SDR CMOS | 24 | 27 | mA | |
| IIOVDD | 数字电源电流 | 10 | 18 | mA | ||
| PDIS | 功率耗散 | 61 | mW | |||
| 断电 | ||||||
| PDIS | 断电模式下的功耗 | 3 | mW | |||