ZHCSX71 October 2024 ADC3908D025 , ADC3908D065 , ADC3908D125 , ADC3908S025 , ADC3908S065 , ADC3908S125
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流精度 (25MSPS) | ||||||
| 无丢码 | 8 | 位 | ||||
| DNL | 微分非线性 | -0.35 | ±0.15 | +0.35 | LSB | |
| INL | 积分非线性 | -0.6 | ±0.25 | +0.6 | LSB | |
| VOS_ERR | 失调电压误差 | -2.75 | ±1 | +2.75 | LSB | |
| VOS_DRIFT | 不同温度下的温漂 | 0.001 | LSB/ºC | |||
| GAINERR | 增益误差 | 内部基准 | ±0.8 | %FSR | ||
| GAINDRIFT | 不同温度下的增益漂移 | 内部基准 | -102 | ppm/ºC | ||
| 直流精度 (65MSPS) | ||||||
| 无丢码 | 8 | 位 | ||||
| DNL | 微分非线性 | -0.35 | ±0.15 | +0.35 | LSB | |
| INL | 积分非线性 | -0.6 | ±0.25 | +0.6 | LSB | |
| VOS_ERR | 失调电压误差 | -2.75 | ±1 | -2.75 | LSB | |
| VOS_DRIFT | 不同温度下的温漂 | 0.001 | LSB/ºC | |||
| GAINERR | 增益误差 | 内部基准 | ±0.8 | %FSR | ||
| GAINDRIFT | 不同温度下的增益漂移 | 内部基准 | -102 | ppm/ºC | ||
| 直流精度 (125MSPS) | ||||||
| 无丢码 | 8 | 位 | ||||
| DNL | 微分非线性 | -0.35 | ±0.15 | +0.35 | LSB | |
| INL | 积分非线性 | -0.6 | ±0.25 | +0.6 | LSB | |
| VOS_ERR | 失调电压误差 | -2.75 | ±1 | 2.75 | LSB | |
| VOS_DRIFT | 不同温度下的温漂 | 0.001 | LSB/ºC | |||
| GAINERR | 增益误差 | 内部基准 | ±0.8 | %FSR | ||
| GAINDRIFT | 不同温度下的增益漂移 | 内部基准 | -102 | ppm/ºC | ||
| ADC 模拟输入(INAP/M、INBP/M) | ||||||
| FS | 满量程输入 | 差分 | 1.9 | Vpp | ||
| 单端 | 0.95 | Vpp | ||||
| CIN | 差分输入电容 | FIN = 100kHz | 7 | pF | ||
| VCM | 输入共模电压 | VOCM - 50mV | 1.275 | VOCM + 50mV | V | |
| VOCM | 输出共模电压 | 1.25 | V | |||
| BW | 模拟输入带宽 (-3dB) | 150 | MHz | |||
| 时钟输入 | ||||||
| 输入时钟频率 | ADC3908D125、ADC3908S125 | 5 | 125 | MHz | ||
| ADC3908D065、ADC3908S065 | 5 | 65 | MHz | |||
| ADC3908D025、ADC3908S025 | 5 | 25 | MHz | |||
| VIH | 高电平输入电压 | AVDD - 0.3 | 1.8 | Vpp | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0 | AVSS + 0.3 | V | ||
| CIN | 输入电容 | 0.5 | pF | |||
| 时钟占空比 | 45 | 50 | 55 | % | ||
| 数字输入(RESET、PDN、M0、M1、M2) | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 1.4 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.4 | V | |||
| IIH | 高电平输入电流 | 90 | 150 | uA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | -150 | -90 | uA | ||
| CI | 输入电容 | 1.5 | pF | |||
| 数字 CMOS 输出 (D0:D07) | ||||||
| 每个 CMOS 输出引脚 | 的输出数据速率 | 250 | Mbps | |||
| VOH | 高电平输出电压 | ILOAD = -400μA | IOVDD - 0.1 | IOVDD | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | ILOAD = 400μA | 0.1 | V | ||