ZHCSX71 October 2024 ADC3908D025 , ADC3908D065 , ADC3908D125 , ADC3908S025 , ADC3908S065 , ADC3908S125
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSD | 噪声频谱密度 | fIN = 10MHz,AIN = -20dBFS | -120.8 | dBFS/Hz | ||
| SNR | 信噪比,不包括 DC、HD2 至 HD5 | fIN = 1.1MHz | 49.9 | dBFS | ||
| fIN = 5MHz | 48 | 49.9 | ||||
| fIN = 10MHz | 49.9 | |||||
| fIN = 20MHz | 49.9 | |||||
| SINAD | 信噪比和失真比,不包括直流失调电压 | fIN = 1.1MHz | 49.6 | dBFS | ||
| fIN = 5MHz | 49.7 | |||||
| fIN = 10MHz | 49.7 | |||||
| fIN = 20MHz | 49.7 | |||||
| ENOB | 有效位数,不包括直流失调电压 | fIN = 1.1MHz | 8.0 | 位 | ||
| fIN = 5MHz | 8.0 | |||||
| fIN = 10MHz | 8.0 | |||||
| fIN = 20MHz | 8.0 | |||||
| THD | 总谐波失真(前五个谐波) | fIN = 1.1MHz | -61 | dBc | ||
| fIN = 5MHz | -63 | |||||
| fIN = 10MHz | -63 | |||||
| fIN = 20MHz | -64 | |||||
| SFDR | 无杂散动态范围,包括第二和第三个谐波 | fIN = 1.1MHz | 63 | dBFS | ||
| fIN = 5MHz | 60 | 65 | ||||
| fIN = 10MHz | 64 | |||||
| fIN = 20MHz | 64 | |||||
| SPUR | 无杂散动态范围(不包括 DC、HD2、HD3) | fIN = 1.1MHz | 67 | dBFS | ||
| fIN = 5MHz | 63 | 68 | ||||
| fIN = 10MHz | 68 | |||||
| fIN = 20MHz | 68 | |||||
| IMD3 | 双音互调失真 | fIN = 8/10MHz,AIN = -7dBFS/单音 | -91 | dBc | ||
| XTALK | 通道间串扰 | 干扰源 = 1.1MHz | 107 | dBFS | ||
| 干扰源 = 10MHz | 97 | |||||
| 干扰源 = 20MHz | 93 | |||||