ZHCSX71 October 2024 ADC3908D025 , ADC3908D065 , ADC3908D125 , ADC3908S025 , ADC3908S065 , ADC3908S125
PRODUCTION DATA
| 器件 | 分辨率(位) | 通道 | 采样率 (MSPS) | 控制接口 | 数字特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC3910D125 | 10 | 2 | 125 | SPI 控制 | 完整特性 |
| ADC3910S125 | 10 | 1 | 125 | SPI 控制 | 完整特性 |
| ADC3910D065 | 10 | 2 | 65 | SPI 控制 | 完整特性 |
| ADC3910S065 | 10 | 1 | 65 | SPI 控制 | 完整特性 |
| ADC3910D025 | 10 | 2 | 25 | SPI 控制 | 完整特性 |
| ADC3910S025 | 10 | 1 | 25 | SPI 控制 | 完整特性 |
| ADC3908D125 | 8 | 2 | 125 | 引脚控制 | 不可用 |
| ADC3908S125 | 8 | 1 | 125 | 引脚控制 | 不可用 |
| ADC3908D065 | 8 | 2 | 65 | 引脚控制 | 不可用 |
| ADC3908S065 | 8 | 1 | 65 | 引脚控制 | 不可用 |
| ADC3908D025 | 8 | 2 | 25 | 引脚控制 | 不可用 |
| ADC3908S025 | 8 | 1 | 25 | 引脚控制 | 不可用 |