ZHCSXJ7C December 2024 – July 2025 ADC3548 , ADC3549
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流精度 | ||||||
| 无丢码 | 14 | 位 | ||||
| ADC3548:250MSPS(内部基准) | ||||||
| DNL | 微分非线性 | FIN = 70MHz | -0.95 | ±0.15 | LSB | |
| INL | 积分非线性 | FIN = 70MHz | ±0.5 | LSB | ||
| VOS_ERR | 偏移误差 | 2.5 | LSB | |||
| VOS_DRIFT | 不同温度下的温漂 | 2.5 | LSB | |||
| GAINERR | 增益误差 | 外部基准 | ±1 | %FSR | ||
| 内部基准 | ±3 | |||||
| GAINDRIFT | 不同温度下的增益漂移 | 外部基准 | ±0.5 | %FSR | ||
| 内部基准 | ±1 | |||||
| ADC3549:500MSPS(内部基准) | ||||||
| DNL | 微分非线性 | FIN = 70MHz | -0.95 | ±0.15 | LSB | |
| INL | 积分非线性 | FIN = 70MHz | ±0.5 | LSB | ||
| VOS_ERR | 偏移误差 | 2.5 | LSB | |||
| VOS_DRIFT | 不同温度下的温漂 | 2.5 | LSB | |||
| GAINERR | 增益误差 | 外部基准 | ±1 | %FSR | ||
| 内部基准 | ±3 | |||||
| GAINDRIFT | 不同温度下的增益漂移 | 外部基准 | ±0.5 | %FSR | ||
| 内部基准 | ±1 | |||||
| ADC 模拟输入 (AINP/M) | ||||||
| FS | 满量程输入 | 差分 | 2.0 | Vpp | ||
| VICM | 输入共模电压 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | V | |
| ZIN | 差分输入阻抗 | 100MHz 处的差分阻抗 | 100 | Ω | ||
| VCM | 输出共模电压 | 1.4 | V | |||
| BW | 模拟输入带宽 (-3dB) | 1.4 | GHz | |||
| 时钟输入 (CLKP/M) | ||||||
| 输入时钟频率 | ADC3549 | 100 | 500 | MHz | ||
| ADC3548 | 100 | 250 | MHz | |||
| VID | 差分输入电压 | 0.5 | 2 | 2.4 | Vpp | |
| VICM | 输入共模电压 | 0.75 | V | |||
| ZIN | 差分输入阻抗 | 500MHz 处的差分阻抗 | 5 | kΩ | ||
| 时钟占空比 | 35 | 50 | 65 | % | ||
| 外部基准输入 (GPIO1) | ||||||
| VREF | 外部电压基准 | 1.175 | 1.2 | 1.225 | V | |
| IVREF | 输入电流,外部电压基准输入 | 10 | uA | |||
| 数字输入(GPIO0、GPIO1、RESET、SCLK、SEN、SDIO) | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 1.4 | 1.8 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0 | 0.4 | V | ||
| IIH | 高电平输入电流 | 90 | 150 | uA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | -150 | -90 | uA | ||
| CI | 输入电容 | 1.5 | pF | |||
| 数字输出(GPIO0、GPIO1、SDIO) | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | ILOAD = -400μA | AVDD18 – 0.1 | AVDD18 | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | ILOAD = 400μA | 0.1 | V | ||
| LVDS/SLVDS 接口(DOUT[0..15]P/M、DCLKP/M) | ||||||
| 输出数据格式(默认) | 二进制补码 | |||||
| VOD | 差分输出电压 | 差分峰峰值 | 500 | 700 | 850 | mVpp |
| VOCM | 输出共模电压 | 0.96 | 1.02 | 1.08 | V | |