ZHCSXJ7C December 2024 – July 2025 ADC3548 , ADC3549
PRODUCTION DATA
ADC366x 的模拟输入端具有内部缓冲器,可将采样电容器干扰噪声与外部输入电路隔离。模拟输入有一个差分 100Ω 的分裂终端,其内部偏置为 VCM,如 图 8-2 中的代表性输入模型所示。这可通过 SPI 寄存器写入更改为差分 200Ω 端接。
输入满标量程为 2Vpp,VCM 为 1.4V;因此,模拟输入电压在 0.9V 和 1.9V 之间摆动。ADC 输入经过可靠设计,可支持 1.9V 电压以实现正常运行。
该器件支持模拟输入的交流和直流耦合,如图 8-4 和图 8-5 所示。
图 8-6 展示了内部 100Ω 和 200Ω 端接的输入带宽 (-3dB)。