ZHCSXJ7C December 2024 – July 2025 ADC3548 , ADC3549
PRODUCTION DATA
ADC354x 包含时间戳功能,支持在 DDC 旁路模式下在模拟输入上标记特定样本。启用该功能(通过 SPI 写入)时,GPIO/SYSREF 引脚上的逻辑低电平到高电平转换会在采样时钟的上升沿进行记录。时间戳信号在通道 DOUT2 (LSB) 上输出,但是,该信号的延迟与输出数据不匹配。SDR 和 DDR LVDS 提供时间戳功能。
如图 8-2 所示,时间戳信号在输出数据之前提前 35 个时钟周期指示:
| ADDR | DATA | 说明 |
|---|---|---|
| 0x146 | 0x00 | 在引脚 GPIO0 上启用 SYSREF。 |
| 0x162 | 0xC0 | 启用时间戳功能,替换 LSB。 |