ZHCSXJ7C December 2024 – July 2025 ADC3548 , ADC3549
PRODUCTION DATA
ADC354x 为每个 ADC 通道提供多达四个数字下变频器,如方框图 所示。在单频带模式下,支持 /2 到 /32768 的抽取,而在双频带模式下,可能的最低抽取为 /4,如表 8-5 所示。该器件支持实数抽取(仅限单频带)和复数抽取。在实数抽取中,通带约为 40%,而在复数抽取中,通带约为 80%,如表 8-6 所示。
| DDC 数量 | 最小抽取率 | 最大抽取率 |
|---|---|---|
| 单频带 DDC | /2 | /4096 |
| 双频带 DDC | /4 | /32768 |
| 四频带 DDC | /8 | /4096 |
| 抽取因子(复数) | 每个 DDC 的复数输出带宽 | 每个 DDC 的实数输出带宽 |
|---|---|---|
| N | 0.8 x FS / N | 0.4 x FS / N |
抽取通过设置 <COMMON DECIMATION> SPI 寄存器(0x169,D3-D0)来启用。默认情况下,该寄存器为“实数”抽取。“复数”抽取通过寄存器<COMPLEX EN>(0x162,D2)启用。