ZHCSXJ7C December 2024 – July 2025 ADC3548 , ADC3549
PRODUCTION DATA
必须使用适当的频带限制滤波器来抑制接收信号路径中不需要的频率。
需要使用 1:2(对于 100Ω 有效端接阻抗)或 1:1(对于 50Ω 有效端接阻抗)平衡-非平衡变压器将单端射频输入转换为差分,以便输入到 ADC。平衡-非平衡变压器输出必须与 100pF 电容器进行交流耦合。背对背平衡-非平衡变压器配置通常可以提供更好的 SFDR 性能。表 9-1 列出了针对不同阻抗比和频率范围的多种推荐平衡-非平衡变压器。
ADC 输入的 S 参数可用于设计前端匹配网络。
| 器件型号 | 制造商(1) | 阻抗比 | 振幅平衡 (dB) | 相位平衡 (°) | 频率范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL-0009SMG | Marki Microwave | 1:2 | 0.6 | 5 | 0.5MHz 至 9GHz |
| TCM2-43X+ | Mini-Circuits | 1:2 | 0.5 | 7 | 10MHz 至 4GHz |
| TCM2-33WX+ | Mini-Circuits | 1:2 | 0.7 | 4 | 10MHz 至 3GHz |
| TC1-1-13M+ | Mini-Circuits | 1:1 | 0.5 | 2-3 | 10MHz 至 3GHz |