ZHCSPP4B June 2022 – February 2025 ADC12QJ1600-SP
PRODUCTION DATA
当通过 CLKCFG[1:0] 或 SPI 进行配置时,ORC 和 ORD 上提供了额外的 CMOS PLL 基准时钟输出。当 CLKCFG[1:0] 用于启用时钟输出且 PD 保持低电平时,时钟输出在器件上电时可用。将 PD 引脚设置为高电平会禁用这些输出;因此,当系统运行需要这些时钟时,不应使用 PD 引脚。通过 DIVREF_C_MODE 和 DIVREF_D_MODE SPI 寄存器设置,CLKCFG[1:0] 引脚可实现 SPI 寄存器覆盖。请注意,CLKCFG[1:0] 可用于启用或禁用 ORC 和 ORD 并设置 ORC 的输出分频器,但不能设置 ORD 的输出分频器(仅启用或禁用)。DIVREF_C 和 DIVREF_D 功能的优先级高于超范围,如 表 6-4 和 表 6-5所示。将这些输出用作时钟输出会导致输出频率下的 ADC 输出频谱中出现杂散,并且输出频率的谐波也会出现杂散。将这些输出上的电容负载限制在10pF 以下,以限制噪声影响。
DIVREF_D 功能仅在 DIVREF_C 也启用 (DIVREF_C_MODE > 0) 时可用。如果只需要一个时钟输出,应将外部器件连接到 ORC 并启用 DIVREF_C 功能。
| CPLL_OVR_EN | CLKCFG1 | CLKCFG0 | DIVREF_C_MODE | OVR_EN | ORC 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | X | 0 | 禁用 |
| 0 | 0 | 0 | X | 1 | 通道 C 超范围 |
| 0 | 0 | 1 | X | X | PLL 基准 |
| 0 | 1 | 0 | X | X | PLL 基准 / 2 |
| 0 | 1 | 1 | X | X | PLL 基准 / 4 |
| 1 | X | X | 0x0 | 0 | 禁用 |
| 1 | X | X | 0x0 | 1 | 通道 C 超范围 |
| 1 | X | X | 0x1 | X | PLL 基准 |
| 1 | X | X | 0x2 | X | PLL 基准 / 2 |
| 1 | X | X | 0x3 | X | PLL 基准 / 4 |
| CPLL_OVR_EN | CLKCFG1 | CLKCFG0 | DIVREF_D_MODE | OVR_EN | ORD 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | X | 0 | 禁用 |
| 0 | 0 | 0 | X | 1 | 通道 D 超范围 |
| 0 | 0 | 1 | X | X | PLL 基准 |
| 0 | 1 | 0 | X | X | PLL 基准 |
| 0 | 1 | 1 | X | X | PLL 基准 |
| 0 | 0 | 0 | 0x0 | 0 | 禁用 |
| 1 | X | X | 0x0 | 1 | 通道 D 超范围 |
| 1 | X | X | 0x1 | X | PLL 基准 |
| 1 | X | X | 0x2 | X | PLL 基准 / 2 |
| 1 | X | X | 0x3 | X | PLL 基准 / 4 |