ZHCSPP4B June 2022 – February 2025 ADC12QJ1600-SP
PRODUCTION DATA
低功耗后台校准(LPBG)模式可降低启用额外 ADC 内核的功耗开销,同时仍允许对 ADC 内核进行后台校准,以在工作条件发生变化时保持理想性能。LPBG 校准会修改后台校准过程,将备用 ADC 内核断电直至其准备好进行校准。设置 LP_EN = 1 以启用低功耗后台校准功能。ADC 内核的校准和交换可以由器件自动控制,也可以通过适当地设置 LP_TRIG 由系统手动控制。手动控制(LP_TRIG=1)允许系统触发校准以便限制所出现的校准周期数,从而避免不必要的内核交换或将功耗保持在最低水平。例如,用户可以决定仅在系统温度变化某个固定温度时运行校准。如果不需要手动控制,则可以启用自动校准控制 (LP_TRIG=0),以固定的时间间隔进行校准。
在自动校准模式 (LP_TRIG=0) 下,备用 ADC 内核睡眠时间可通过 LP_SLEEP_DLY 寄存器设置进行控制。LP_SLEEP_DLY 用于调整 ADC 唤醒以进行校准之前处于睡眠状态的时间(当 LP_EN=1 且 LP_TRIG = 0 时)。LP_WAKE_DLY 设置在校准开始之前被唤醒后允许内核稳定的时间。在自动校准控制模式下,校准完成后,新校准的内核会立即换成有源内核,新的备用内核在唤醒和校准之前在睡眠期间断电。
为了使用校准触发器(CAL_SOFT_TRIG 或 CALTRIG)触发校准和内核交换,可以将 LP_TRIG 设置为高电平来启用手动校准控制。启用手动控制 (LP_TRIG=1) 时,备用 ADC 在校准触发器为高电平时保持在睡眠模式。将校准触发器设置为低电平,然后唤醒备用 ADC 内核,并在等待指定的唤醒延迟 (LP_WAKE_DLY) 后启动校准例程。校准完成并且校准触发器再次设置为高电平后,备用 ADC 内核将交换为有源内核。如果校准触发器保持低电平,则备用 ADC 内核会校准并加电,直到校准触发器变为高电平,从而消耗功率。ADC12QJ1600-SP可以通过设置 CALSTAT 引脚以输出 CAL_STOPPED 信号 (CAL_STATUS_SEL = 1) 来报告备用 ADC 何时在 CALSTAT 输出引脚上完成校准。为了实现最低功耗,在校准完成之前将校准触发器设置为高电平,以便在校准完成后立即让备用 ADC 交换到有效 ADC 内核。否则,可以通过在所需时间将校准触发器设置为高电平来手动计时 ADC 内核交换,从而更大限度地减少交换过程引起的潜在干扰对系统的影响。
在 LPBG 模式下,ADC 内核校准期间的功耗会增加。备用 ADC 保持睡眠的时间越长,平均功耗就越低;但是,睡眠周期中运行条件的巨大变化可能会由于有效 ADC 内核的未优化校准数据而导致 ADC 性能下降。当备用 ADC 内核校准时,功耗大致在前台校准中的功耗与校准备用 ADC 时后台校准中的功耗之间交替。设计电源网络来控制此模式的瞬态电源要求,包括任何电源滤波网络后的大容量电容,以帮助在电源瞬态期间调节电源电压。