无线连接

SimpleLink Wi-Fi® 系列

针对物联网进行了优化,具有低功耗、易集成和高级安全性等特性


低功耗

依靠 AA/AAA 电池即可运行数年

  • 同类最佳的电流消耗
  • 可定制的低功耗曲线
  • 休眠模式下电流消耗为 4.5uA

内置安全性

由高级硬件加密引擎驱动的多层安全功能集可帮助您实施如下措施:

  • 敌意接管预防
  • IP 和代码保护
  • 对存储数据和传输数据的保护

缩短上市时间

使用各种引脚对引脚兼容的 Wi-Fi CERTIFIED™ IC 和模块在短短六个月内就能实现生产

  • 应用专用片上 MCU 和存储器
  • 在众多接入点上测试了互操作性
  • 丰富的在线 SDK、代码示例和参考设计

无线微控制器 (SoC) CC32xx

无线微控制器 (MCU),片上系统 (SoC) 解决方案,让连接到云变得简单。

  • 80MHz ARM® Cortex®-M4 单芯片 Wi-Fi 解决方案
  • 1MB+ 应用专用集成闪存
  • Wi-Fi 认证 IC
  • 在易于设计的 QFN 封装中实现低功耗优化
  • 高级互联网和应用级安全性
  • 高级 Wi-Fi、互联网和应用安全性
  • 轻松集成
  • 属于 SimpleLink MCU 平台的一部分

无线网络处理器 CC31xx

无线网络处理器,用于处理所有 Wi-Fi 和互联网连接管理,可减轻主机 MCU 的负载,让连接到云变得简单。

  • Wi-Fi 认证 IC
  • 在易于设计的 QFN 封装中实现低功耗优化
  • 高级 Wi-Fi 互联网级安全性
  • 轻松集成
  • 属于 SimpleLink MCU 平台的一部分

认证模块 CC32xxMOD/CC31xxMOD

业界首款具有无线 MCU 和无线网络处理器的可编程 Wi-Fi 认证模块。这款开箱即用的组件通过消除昂贵且冗长的认证过程来节省系统成本并缩短上市时间。

  • Wi-Fi 和法规认证模块
  • 在易于设计的模块中实现低功耗优化
  • 高级 Wi-Fi、互联网和应用安全性
  • 轻松集成
  • 属于 SimpleLink MCU 平台的一部分
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

CC32xx 无线 MCU

业界首款 ARM Cortex-M4 双核 Wi-Fi 无线 MCU (SoC),拥有超过 1MB 的应用专用集成闪存。  

  • 具有增强安全性和两个独立执行环境的唯一单芯片解决方案   
  • 具有应用级安全功能的片上存储器   
  • 在易于设计的 QFN 封装中实现低功耗优化   
  • SimpleLink MCU 平台提供支持
具有嵌入式 TCP/IP 栈的 CC31xx Wi-Fi 网络处理器,适用于采用外部 MCU 的系统
具有嵌入式 TCP/IP 栈的 CC31xx Wi-Fi 网络处理器,适用于采用外部 MCU 的系统
器件                         网络处理器
(NWP)
主机应用 MCU 应用专用的集成存储器 支持互联网协议 Wi-Fi + 互联网级安全性  应用级安全性 SimpleLink MCU 平台 供货情况 

2nd Generation                                                                                                                                                                                                                                

CC3220SF
1MB XIP Flash + 256KB RAM IPv6, IPv4

Order IC

Order Module

CC3220S 256KB RAM IPv6, IPv4

Order IC

Order Module

CC3220R 256KB RAM IPv6, IPv4 Order IC

1st Generation 

CC3200 256KB RAM IPv4

Order IC

Order Module

All CC32xx and CC31xx ICs are pin-to-pin compatible
All CC32xx and CC31xx modules are pin-to-pin compatible

CC31xx 无线网络处理器

经过功耗优化的无线网络处理器,用于处理所有 Wi-Fi 和互联网连接管理,可减轻主机微控制器 (MCU) 的负载,使用户能够更轻松地将任何设备连接到云。  

  • 集成无线网络处理器   
  • 由 SimpleLink MCU 平台提供支持
具有嵌入式 TCP/IP 栈的 CC31xx Wi-Fi 网络处理器,适用于采用外部 MCU 的系统
具有嵌入式 TCP/IP 栈的 CC31xx Wi-Fi 网络处理器,适用于采用外部 MCU 的系统
器件                         网络处理器
(NWP)
主机应用 MCU 应用专用的集成存储器 支持互联网协议 Wi-Fi + 互联网级安全性  应用级安全性 SimpleLink MCU 平台 供货情况 

2nd Generation                                                                                                                                                                                                                                

CC3120
IPv6, IPv4

Order IC

Order Module

1st Generation

CC3100 IPv4

Order IC

Order Module

All CC32xx and CC31xx ICs are pin-to-pin compatible
All CC32xx and CC31xx modules are pin-to-pin compatible

经认证的无线 MCU 和网络处理器模块

经认证的无线微控制器 (SoC) 和无线网络处理器模块选件提供增强的安全功能和更短的设计时间。   

  • 引脚对引脚兼容的选件   
  • Wi-Fi 和法规认证
器件                         网络处理器
(NWP)
主机应用 MCU 应用专用的集成存储器 支持互联网协议 Wi-Fi + 互联网级安全性  应用级安全性 SimpleLink MCU 平台 供货情况 

2nd Generation                                                                                                                                                                                                                                

CC3220SF
1MB XIP Flash + 256KB RAM IPv6, IPv4

Order IC

Module without antenna

Module with antenna

CC3220S 256KB RAM IPv6, IPv4

Order IC

Module witout antenna

Module with antenna

CC3220R 256KB RAM IPv6, IPv4 Order IC
CC3120 IPv6, IPv4

Order IC

Module without antenna

1st Generation

CC3200 256KB RAM IPv4

Order IC

Module without antenna

CC3100 IPv4

Order IC

Module without antenna

All modules with antennas are Pin-to-pin compatible to other modules with antennas
All modules without antennas are Pin-to-pin compatible with other modules without antennas 

低功耗 Wi-Fi

TI 的低功耗、支持物联网的连接解决方案可支持直接连接电池,从而更大限度减少组件并简化电源管理设计,同时延长电池寿命。了解有关 TI 的创新低功耗领导地位的更多信息:

集成安全性

最新的个人和企业 Wi-Fi 安全性、内置 TLS/SSL 引擎、实时加密、快速 TLS 连接、片上 128 位密钥、应用以及非易失性存储器上的用户数据加密等工具可帮助客户创建高度安全的无线和云连接应用。

轻松集成

借助易于集成的 Wi-Fi 认证和 QFN IC 以及片上应用专用的 80Mhz ARM Cortex-M4(能够针对 Apple 的 HomeKit 技术实现完全可操作的解决方案),在短短六个月内就能实现生产。

为了进一步缩短上市时间,可使用各种认证模块提供的 FCC、IC、CE、TELEC 和 Wi-Fi 认证。

入门

订购评估套件并下载 SDK、示例代码和工具,以快速开始开发。

应用

针对家庭和楼宇自动化、安全、健康与健身、电器、工业设备或个人电子设备等各个方面而设计。无论是由电池还是线路供电,TI 的 SimpleLink Wi-Fi 系列都可以提供用于将任何基于 MCU 的物联网系统连接到云的解决方案。 

Wireless partners

合作伙伴

访问 TI 丰富的云合作伙伴、模块、开发平台、软件供应商和 ODM 网络,这些合作伙伴将提供 SimpleLink Wi-Fi 器件的解决方案。了解 SimpleLink Wi-Fi 器件带来的新机会 – 新产品、开发平台等! 

进一步的文档

通过访问技术文档进一步了解 SimpleLink Wi-Fi 产品。 

SimpleLink Wi-Fi 系列视频