无线连接

SimpleLink 无线网络处理器

嵌入式解决方案,采用集成式堆栈,方便开发


无线网络处理器产品系列

通过 SimpleLink 无线网络处理器大大降低主机 MCU 软件要求和射频开发工作量。


SimpleLink SDK

在 SimpleLink MCU 产品系列中采用一种通用软件架构 - 投资一次,重复使用。


SimpleLink Academy

关于 SimpleLink 产品系列、涵盖所有开发阶段的交互式学习体验平台。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

产品系列

TI 通过 SimpleLink MCU 平台将灵活性带到了一个新的水平。任何无线 MCU 也可以用作无线网络处理器,您可以决定运行应用的位置,包括外部主机 MCU。MSP432™ 主机 MCU 还共享通用核心 SimpleLink SDK,使开发更加轻松。

CC3120

CC3220

CC2640R2F

CC1350

CC1310

See full range of TI’s wireless network processors

MCU type Network Processor Wireless MCU Wireless MCU Wireless MCU Wireless MCU
    Application
    Wireless stack + RF
Wireless technology Wi-Fi Wi-Fi Bluetooth
low energy
Sub-1 GHz +
Bluetooth
low energy
Sub-1 GHz
SimpleLink SDK compatible
Module available TI module TI module 3rd party module 3rd party module 3rd party module
Range 100 m 100 m 10+ m 10,000+ m 10,000+ m
Power consumption AAA/AA
batteries
AAA/AA
batteries
Energy harvesting
to coin cell
Energy harvesting
to coin cell
Energy harvesting
to coin cell