主页 无线连接 SimpleLink 解决方案 有线产品

无线连接

高性能传感

具有集成型高精度 ADC 的 MCU

MSP432P4 MCU 利用 SimpleLink™ MCU 以最低系统功耗捕捉和处理高精度信号。

  • 具有高达 2MB 闪存的低功耗 MCU
  • 精密 SAR 模数转换器(16 位)
  • 可从 128kB 扩展到 2MB 闪存的引脚对引脚扩展性
高性能以太网

带有以太网 MAC 和 PHY 的 MCU

MSP432E4 MCU 利用我们的 SimpleLink™ 以太网 MCU 实现有线和无线连接融合,将传感器连接到云。

  • 集成以太网 MAC 和 PHY
  • 有线和无线工业智能网关
  • 带加密加速器的 120MHz CPU

简化的传感器到网关连接

只需一次软件投资,即可开发出具有高精度传感器、智能网关和云集成特性的完整物联网网络。将分析功能转移到网关有助于:

  • 简化边缘节点设计
  • 优化云数据流量
  • 降低事件到操作的延迟

MSP432 主机 MCU 产品系列

这是一个可扩展的 Arm® Cortex®-M4F MCU 产品系列,用于开发工业物联网的端到端解决方案,适用于从高精度传感器节点到智能有线和无线网关等多种应用。通过 8 倍存储器扩展能力和引脚对引脚兼容性来增强和扩展您的产品。利用业界最佳的高精度 ADC 开发精密和超低功耗传感器节点。或者,构建一个智能网关,通过其各种有线通信外设来管理传感器节点并连接到云。  

MSP432 产品系列图像

MSP432P4 振动状态监控

MSP432 及其高精度 ADC 可应用于非侵入性和非破坏性电机运行状况监控和评估方法中。该解决方案能够以出色的高精度处理能力和超低功耗特性预测未来的电机故障。