无线连接

使用我们的 CERTIFIED® 单芯片、Arm® Cortex®-M4 无线 MCU、SoC 和网络处理器轻松连接到云。 这种一体化的器件产品系列可支持新的互联应用生态,使这些应用能够实现低功耗、更高的云集成灵活性、高级安全特性以及对双频带(2.4GHz 和 5GHz)网络的支持。通过支持 2.4GHz 和 5GHz 频带可以提供更多频道,并可灵活地在 2.4GHz 拥塞环境中降低流量负载。

Wi-Fi SoC

Wi-Fi SoC

业界首款 Arm® Cortex®-M4 双核无线微控制器(片上系统)。

  • 应用专用 256KB RAM
  • 提供 1MB 应用专用闪存
  • 增强的安全功能
  • 针对低功耗进行了优化
  • 采用方便设计的 QFN 封装
Wi-Fi 网络处理器

Wi-Fi 网络处理器

低功耗网络处理器,可处理所有 Wi-Fi 和互联网连接网络。

  • 轻松连接和控制、所选的 MCU
  • 嵌入式 TCP/IP 和 SSL/TLS 堆栈
  • 内置的 HTTP 服务器和加密引擎
Wi-Fi 模块

Wi-Fi 模块

通过经认证的无线 MCU 和网络处理器模块缩短设计周期。

  • 经 FCC、IC、TELEC、SRRC 和 RED (CE) 认证
  • 引脚对引脚兼容的单芯片
  • 增强的安全功能
  • 提供或不提供天线

全面的端到端安全性

我们的 Wi-Fi 器件提供广泛的内置安全功能,主 MCU 无任何处理负担,从而使您可以创建高度安全的无线和云连接应用。

这些集成安全功能通过一个包含简洁的 API、工具和文档的生态系统提供。

CC3235 器件经 NIST(美国国家标准与技术研究院)验证符合 FIPS 140-2 1 级标准。使用 CC3x35 设计您的应用并声明"FIPS Inside"以表明高度安全性。  

安全功能

安全存储
  • 文件加密
  • 文件验证
  • 访问控制
  • 软件篡改检测
  •  

保护软件 IP

  • 防克隆保护
  • 安全编程
  • 安全文件系统
  • 安全引导

无线更新

  • 安全内容交付
  • 证书目录存储
  • 捆绑包保护
  • 重置为出厂默认值

云连接

  • 硬件设备识别
  • 安全套接字
  • 域名验证
  • 我们的信任根公钥

用于物联网的智能低功耗 Wi-Fi 器件

通过经功耗优化的 SimpleLink Wi-Fi 器件获得所需的云连接,同时实现整体更低的能耗。
 
  • 独特的网络学习算法,支持实时功耗优化
  • 仅使用 2 节 AA 电池,使电池使用寿命延长数年

 

可切换的功率分布

始终连接
 
  • 通过网络活动唤醒主机
  • 在 120µA 低功耗深度睡眠 (LPDS) 模式下保持连接
  • 使用 LSI 策略设置信标之间所需的睡眠时间

间歇性连接

  • 在已经为传输数据做好准备时通过主机唤醒网络处理器
  • 4.5µA 休眠模式
  • 通过从服务器断开并在事务之间进入休眠模式来节省更多电量

收发器模式

  • 唤醒以定期发送定制包,而不连接至 AP
  • 4.5µA 休眠模式或 1uA 关闭模式
  • 快速唤醒、传输和重新休眠序列

针对 SimpleLink Wi-Fi 的双频带支持

我们全新的双频带 Wi-Fi 器件提供高性能双频带(2.4GHz 和 5GHz),从而使网络覆盖更轻松。 

  • 能够在保持低功耗的同时兼容 2.4GHz 无线电
  • 经 NIST 验证符合 FIPS 140-2 1 级标准,增强了系统安全性。
  • 包括一个监管认证模块,该模块集成了整个前端滤波,在设计中可以轻松使用

利用 Wi-Fi IC & 模块简化开发

利用创新的 SimpleLink MCU 平台,使用引脚对引脚兼容的器件在 6 个月内实现生产。

  • 具有 200 多个接入点的成熟互操作性
  • 经 FCC、IC、TELEC、SRRC 和 CE 认证的模块
  • 通用内核 SimpleLink SDK,能够在各种 SimpleLink 器件之间完全移植代码
  • 代码示例 & 参考设计
  • 与其他 2.4GHz 无线电共存

物联网云合作伙伴

我们的 SimpleLink Wi-Fi SoC 产品使您能够利用各种合格的软件解决方案快速可靠地连接到云

这使您可以专注于为日常用户设计差异化的应用,从而节省开发过程中的时间、精力和成本

选择云合作伙伴,以了解更多信息并立即开始使用

云合作伙伴

特色 Wi-Fi 应用

Wi-Fi 恒温器应用

恒温器

带传感器的低功耗智能恒温器,可实现安全的远程监控和云连接。

Wi-Fi 智能锁应用

智能锁

通过快速连接到云,随时随地创建和管理电子钥匙访问。

设计一个具有经优化的云流式传输和增强安全功能的 Wi-Fi 可视门铃。