无线连接

我们的 SimpleLink™ 微控制器平台在单一软件开发环境中提供种类多样的有线和无线 Arm® MCU(片上系统)产品系列,为物联网和汽车应用提供灵活的硬件、软件和工具选项,为开发人员设定了新标准。只需投资购买一次 SimpleLink 软件开发套件,即可在您的整个产品系列中进行使用。

simplelink

统一的有线和无线平台

种类多样的基于有线和无线 Arm® Cortex®-M 的 MCU 产品系列,具有超低的功耗、高级安全性和出色的模拟集成度。


100% 代码可移植性

简单而强大的硬件和软件工具,具有 SimpleLink SDK 中的器件代码可移植性、一整套经过验证的完整驱动程序和堆栈。


从边缘到云的安全性

专为物联网设备设计的复杂安全功能,可抵御当今的威胁和未来的未知威胁。


终极低功耗性能

SimpleLink 器件组合是长期专注于实现低功耗性能的专业产品,可针对每种功率限制提供超低功耗性能。

无线 MCU

simplelink-ble

全功能蓝牙 5 解决方案

具有所有模式蓝牙 5 认证支持,符合汽车标准的无线 MCU,且拥有业界超小的全功能蓝牙 5 解决方案。

超低功耗远距离星型网络

开箱即用的星型网络解决方案,可依靠纽扣电池运行多年。可编程的超低功耗传感器控制器接口。

双核和低功耗 SoC

经过 FIPS 验证的 IC 针对低功耗进行了优化。增强的应用和网络安全功能。

经认证的网状网络

Zigbee 3.0 认证、超低功耗集成 +20dBm PA 和绿色电源支持。

自愈式低功耗网状网络

超低功耗线程平台。OpenThread 堆栈支持。SimpleLink Academy 中提供的优化路由器示例。

并发无线协议操作

并发多协议和多频段。BLE + Zigbee 或 BLE + 低于 1GHz。具有灵活优先级调度程序的预构建多协议管理器。

有线 MCU

高精度 ADC

具有 128kB 至 2MB 闪存的 16 位精度 1Msps SAR ADC。

以太网有线 MCU

具有 20 多个串行接口的集成 MAC 和 PHY。专为工业网关而设计。

立即连接!

观看我们有关万物互联的 Connect 视频系列。我们将邀请专家来讨论最新的工业物联网趋势和我们的 SimpleLink 技术、动手实战演示、新产品预发布、培训等。创新从这里开始!

LPWAN 实现了标准化

TI 很荣幸成为新成立的 MIOTY® 联盟的创始成员,负责制定新的低功耗广域网 (LPWAN) 低于 1GHz 频谱标准化协议。 根据新标准,您可以为工业物联网应用创建远距离、低功耗、稳定可靠的网络。

MIOTY 联盟徽标

彻底告别石英

推出业界首款无晶振的无线 MCU,此器件在封装内集成了一个体声波 (BAW) 谐振器,无需外部石英晶振。这款多标准 MCU 可让您创建更简单、更小型的设计,同时提高性能并降低成本。此器件还省去了选择、校准和安装外部石英晶振的过程,因此可缩短开发时间。 

了解更快速的网络连接原型设计

使用我们的全新 LaunchPad SensorTag 套件,在数分钟内创建安全、低功耗、多频带传感器网络。这种全封闭无线原型设计平台由电池供电,可借助同样由电池供电的开箱即用型板载传感器快速启动您的开发。

lpstk 电路板照片

端到端安全性

SimpleLink 为从终端节点到云的 SoC 设备提供全面的安全功能,其中包括:

  • 加密加速(AES 128/192/256、DES/3DES、SHA 1/2)
  • 网络安全(WPA2、TLS)
  • 安全固件 & 软件更新(文件系统安全、软件篡改保护)
  • 安全引导(经认证的引导、标准安全、信任根公钥)
  • 无线安全内容交付

不影响电源的性能

SimpleLink 有线和无线 MCU 可满足您的能源预算和系统时序要求,并针对每种功率限制(平均值、峰值性能和电池寿命)提供超低功耗性能。特性包括:

  • 先进的功耗学习算法
  • 借助超低功耗自主传感器实现低功耗感应
  • 高精度超低功耗 ADC
  • 集成功率放大器
SimpleLink 功耗性能

 在整个温度范围内具有出色的无线 MCU 待机电流消耗