无线连接

主机微控制器 – 支持与培训

德州仪器 (TI) 的 MSP 超低功耗微控制器 (MCU) 为各种低功耗和便携式应用提供了超低功耗和集成外设的完美组合。TI 为 MSP MCU 提供功能强大的设计支持,其中包括立即开始使用该产品所需的技术文档、培训以及硬件和软件工具!

<Horizontal Rule is not displayed>

支持 & 社区的最新动态

SimpleLink Academy

SimpleLink MSP432 MCU 的全面交互式学习体验平台

SimpleLink MSP432 SDK

了解 SimpleLink SDK 以及所有 SimpleLink MCU 之间的可移植性

SimpleLink MSP432 LaunchPad 套件

MSP432 LaunchPad 评估套件入门

SimpleLink MSP432 MCU 的现场培训 & 按需培训

德州仪器 (TI) 提供多种培训和支持选项,因此您可以获得使用 SimpleLinkMSP432 微控制器进行成功开发所需的全部信息。通过多日和单日实际操作讲座和在线培训,您可以轻而易举地切实了解如何以充分利用 MSP432 微控制器并加速产品开发。

MSP432 培训视频

设计网络

德州仪器 (TI) 设计网络包括数百家全球各地的独立公司,它们可提供各种支持 TI SimpleLink MSP432 微控制器系列的产品和服务。客户可借助以下开发商网络产品简化开发并缩短上市时间:

系统解决方案 – 完整的硬件和软件应用参考,包括原理图、布局文件、物料清单、光绘文件和应用软件

硬件工具 – 参考设计、开发板/EVM、生产编程工具、开发者套件和适配器/支持组件

软件工具 – 应用软件、编译器/汇编器/连接器、实时操作系统和开源软件工具

咨询服务 – 全球咨询支持和服务

特色设计网络合作伙伴

IAR Systems 开发用于嵌入式系统的编译器、调试器和状态机设计工具。

用于范围广泛的基于 ARM、Cortex-M 和 Cortex-R 微控制器器件的嵌入式开发工具和中间件。

SEGGER Microcontroller 是嵌入式系统硬件和软件开发工具以及中间件的全系列供应商。

FreeRTOS™ 是 Real Time Engineers Ltd. 提供的市场领先的实时操作系统(即 RTOS),支持 33 种架构,每年下载量超过 10 万次。

SimpleLink MSP432 MCU 论坛

论坛

搜索解决方案、寻求帮助、分享知识、与同行工程师及 TI 专家一起解决问题。

其他资源

TI E2E™ 社区图标