USB 电源开关和充电端口控制器

USB 电力输送、数据和视频传输以及保护

parametric-filter查看所有产品
我们的电源和充电端口控制器符合 USB Type-A 和 USB Type-C® 标准,可提供高效、精确的解决方案。我们的产品系列包括精密的高电流保护器件,例如固定限流开关、精密可调限位开关、USB 充电端口控制器、带有升压转换器的开关和带有 LDO 稳压器的开关。

按类别浏览

按类型选择
固定限流开关

在可能遇到重容性负载和短路(例如在 USB 中)时提供保护。电流限制是恒定的。 

USB 充电端口控制器

通过 USB Type-A 保护和 USB 数据线 BC 1.2 握手实现充电。

精密可调限位开关

在可能遇到重容性负载和短路(例如在 USB 中)时提供保护。使用外部电阻器设置电流限制。

具有集成式升压转换器或 LDO 的开关

在可能出现高容性负载和短路时(例如在 USB 中),通过集成式升压转换器或 LDO 提供保护。

相关类别
USB Type-C® 和 USB Power Delivery

端到端 USB Type-C 解决方案支持 USB 电力传输以及数据和视频传输。

集成式 USB 和 ESD 端口保护

我们的功能套件有助于保护您的 USB 端口免受 ESD、过压、接地短路或对电池短路事件的影响。

电源开关

详细了解我们完整的电源开关产品系列,该产品系列可提供满足您配电、保护或诊断需求的解决方案。

特色 USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2068E
USB 电源开关和充电端口控制器

低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1.5A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.08

TPS2069E
USB 电源开关和充电端口控制器

高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1.5A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.08

TPS2001E
USB 电源开关和充电端口控制器

高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 2A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.08

TPS2000E
USB 电源开关和充电端口控制器

低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 2A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.08

技术资源

选择指南
选择指南
USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F)
使用该选型指南确定适合您的设计的 USB 电源开关和充电控制器。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C
将带有微型 A/B 插座的现有 USB 2.0 On-The-Go (OTG) 产品转换为使用 USB Type-C 规范的 USB Type-C 插座。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
TI 印度汽车研讨会 – USB 部分:汽车 USB 充电器的挑战与创新
该在线研讨会以我们的 30W 双 USB Type-C 充电转换器为例,重点讨论有关 USB 充电产品的技术主题,例如效率、热性能、系统尺寸、充电协议、EMI 性能等。

设计和开发资源

参考设计
CISPR 25 5 类 400kHz 额定 12W 汽车级 USB A 型 充电器参考设计
此参考设计对 EMI 进行了优化,适用于具有 12W 单输出的汽车类 USB Type-A 充电器。TPS25846-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。开关频率为 400kHz。前端滤波器和 PCB 布局经设计优化,符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准。此参考设计已通过 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准测试,可缩短设计时间。
参考设计
额定功率为 30W 的小型散热优化汽车类双端口 USB Type-C® 充电器参考设计
此参考设计是一款小尺寸的散热优化设计,适用于具有 15W 双路输出的汽车类 USB Type-C® 充电器。TPS25858-Q1 器件是一款具有成本优势的直流/直流稳压器和双端口 USB Type-C® 控制器。在 15W 双路输出下的效率为 92.83%。借助可编程的电缆压降补偿,可在重负载条件下以合适的电流和电压为便携式设备充电。采用负温度系数 (NTC) 热敏电阻实现智能热管理,从而在过热情况下对输出电压进行重新编程。
参考设计
符合 3m USB-IF 近端测试要求的汽车 USB Type-A 充电器参考设计
此参考设计适用于汽车类 USB Type-A 充电器,符合 3 米 USB-IF 近端测试要求。TPS25840-Q1 用作直流/直流稳压器和数据开关,而 TUSB217-Q1 用作提高信号质量的高速信号调节器。该解决方案在 12W 输出下的效率为 93.3%,因此,温升只有 20.5°C。可编程的电缆压降补偿有助于在重负载条件下以最佳电流和电压为便携式设备充电。此设计使用长达 3 米的线缆,并通过了 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。

与USB 电源开关和充电端口控制器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。