按类别浏览
按类型选择
降压模块(集成电感器)
降压/升压和反相(集成电感器)
升压模块(集成电感器)
相关类别
新产品
采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、1A FCCM 模式、同步降压模块
价格约为 (USD) 1ku | 0.57
具有扩展工作温度范围的 4V 至 18V 输入、8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块
价格约为 (USD) 1ku | 4.5
我们的电源模块(集成电感器)的优势
缩小
凭借集成式 FET、控制器、电感器和无源器件,直流/直流模块可更大限度地减小电源解决方案尺寸,从而帮助满足严苛的 PCB 面积限制。
简化
与分立式转换器和控制器相比,集成电感器电源模块通过优化内部布局和减少外部元件的采购,简化了直流/直流和 EMI 设计流程。
加速
通过将您的电源设计工作时间缩短约 45%,更快地将您的产品推向市场。
设计和开发资源
Create customized power supply and active filter circuits
WEBENCH® Circuit Designer creates customized power supply and active filter circuits based on your system requirements. The environment gives you end-to-end selection, design, and simulation capabilities that save you time during all phases of the analog design process.
Utilize our tools to help (...)
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具
Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。
- “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
- Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
- Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
- Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
- FET (...)