我们的降压模块为您提供了完全集成的电源解决方案。这些解决方案通常会实现更小的解决方案尺寸,将我们更新且更出色的转换器技术打包在功率密集的高性能解决方案中,从而实现更快、更高效的设计流程。我们拥有业界极为多样化的电源模块产品系列,输入电压高达 65VIN,输出电流高达 120A,并提供多种封装选项供您选择。
按类别浏览
按封装类型选择
我们的降压模块的优势
缩小
凭借集成式 FET、控制器、电感器和无源器件,直流/直流模块可更大限度地减小电源解决方案尺寸,从而帮助满足严苛的 PCB 面积限制。
简化
与分立式转换器和控制器相比,集成电感器电源模块通过优化内部布局和减少外部元件的采购,简化了直流/直流和 EMI 设计流程。
电源发展趋势
功率密度
功率更大,布板空间更小。这不仅是所有市场应用的发展趋势,也是使用降压模块的一个主要优势。降压模块具有集成电感器和 FET,不仅可更大限度地减小电源尺寸,还可简化设计并帮助客户更快地将产品推向市场。在内部,每个模块的核心是一个高效降压稳压器,其周围的布局针对热性能进行了优化。
高密度电源模块是为 FPGA 和处理器等高电流数字负载供电的理想选择。使用我们的处理器连接工具,查找可与 FPGA 或处理器一起使用的合适电源器件。
白皮书
Benefits and trade-offs of various power-module package options
本白皮书讨论了几种封装选项(嵌入式、引线式和 QFN)以及每个选项在模块尺寸、元件集成、热性能和 EMI 注意事项方面的优势和权衡。
应用手册
Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A)
本应用手册概述了一个设计流程,用于快速估算 PCB 上所需的铜面积下限,从而通过直流/直流电源模块实现成功的热设计。
白皮书
通过增强型 HotRod™ QFN 封装启用小型、冷却静音电源模块
了解我们的增强型 HotRod™ QFN 封装技术如何支持工程师解决设计难题,并在设计中利用效率更高、热性能更出色且噪音更低的器件。
实现功率密度的特色产品
低 EMI
降低电源的 EMI 可能是许多电源设计人员面临的一项主要挑战,那么为什么不让 EMI 消减变得尽可能简单呢?降压模块具有高集成度和经优化可更大程度减少噪声的内部布局,是缩短设计时间并帮助您遵守 CISPR 22 B 类等严苛标准的理想选择。查看我们的以下产品,了解一些可改善 EMI 性能的全新卓越直流/直流降压模块。
视频
封装优化 – HotRod™ 和增强型 HotRod QFN 封装
HotRod QFN 或引线框上倒装芯片 QFN 封装无需再使用键合线。了解如何使用我们的 HotRod QFN 封装技术来缓解 EMI 问题,同时其他增强功能可减小您的解决方案尺寸。
设计和开发资源
设计工具
WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
WEBENCH® Power Designer 可根据您的要求创建定制的电源电路。此环境为您提供端到端电源设计功能,可在设计过程的所有阶段节省您的时间。
模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具
Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。
- “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
- Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
- Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
- Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
- FET (...)