微控制器 (MCU)

以太网二进制

集成以太网 MAC 和 PHY

通过集成 ETH 和有线连接选项节约 BOM 成本并降低设计复杂性

  • 通过集成以太网 MAC 和 PHY 降低成本
  • 通过简化的电路板设计缩短上市时间
  • 2 个 CAN,1 个 USB,加密加速器
连接的云

高度连接的工业网关

从现有设计桥接到面向未来的系统

  • 通过 20 多个串行接口连接更多传感器
  • 借助 AES/SHA 加密加速器保证网关安全
  • 无缝添加无线和云连接
simplelinksdklogo

在传感器和网关之间实现 100% 代码重用

利用与智能传感器节点相同的代码库开发无线以太网网关

  • 在 SimpleLink 平台上实现 100% 代码重用
  • SimpleLink Academy 可帮助开发人员快速上手

集成 MAC 和 PHY:

传统的以太网功能系统围绕需要大量无源组件和其他组件的外部 PHY 构建。

MSP432E4 MCU 集成了以太网 PHY,大大降低了布板空间尺寸、功耗和系统成本。它还包括针对 IEEE1588 精确时间协议 (PTP) 的硬件辅助支持。

通过省去大量外部组件和无源组件,实现了高达 91% 的 BOM 和组件成本削减 

即使考虑外部变压器 & ESD 保护,仍实现了高达 93% 的 PCB 空间节省。 

节省了高达 76% 的工作功耗和高达 74% 的待机功耗。

通过消除晶体信号和外部信号、提高信号余量以及缓解路由约束和设计复杂性,降低了系统噪声。 

通过 MAC&PHY 集成和最大程度减少系统中潜在的故障点数,提高了可靠性

通过简化设计、更快地实施和故障排除,缩短了上市时间。  

SimpleLink 云网关

将丰富的有线通信与无线连接相结合,通过使现有设计过渡至面向未来的系统,将终端节点连接到云。MSP432E4 以太网 MCU 具有广泛的集成通信外设,并可通过 SimpleLink SDK 插件, 实现低于 1GHz 的 Wi-FI 和低功耗蓝牙无线连接,从而轻松设计工业网关。

连接更多传感器

在不影响价格、性能或功耗的情况下连接更多传感器以及控制更多传动器边缘节点。外设包括集成 ETH MAC & PHY、8x UART 和 10x I2C。

为网关添加智能特性

工业嵌入式控制网关的强大计算能力和加速器,用于在云通信之前聚合、筛选和分析传感器数据。

连接到云

使用各种物联网平台和 SimpleLink 云插件,将您的无线网络安全无缝地(通过 SSL/TLS 协议)连接到云。 

通过 3 个步骤构建网关

利用 SimpleLink 以太网 MSP432E4 MCU,可轻松构建智能网关。 这是一种覆盖硬件、软件和云合作伙伴的完整解决方案。

开始使用 SimpleLink 云网关: