按类别浏览
无线连接 设计和开发
无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类丰富且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。
TI 开发人员专区
访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。
硬件
探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。
设计工具
SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。
教育资源
将 TI 丰富的支持产品用作您的重要资源,以便在设计过程的每个步骤中快速解决问题。
合作伙伴
我们的合作伙伴网络是由备受推崇的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。
为何选择 TI 无线连接技术?
专注创新 20 余年
通过协议标准化、无晶体 MCU 和高级安全功能等创新技术来集成无线功能。
适合您的连接
从实现 2.4GHz、Sub-1GHz 和 Wi-Fi 连接的各种经济实惠的成熟无线电产品系列中进行选择。
您的互联应用合作伙伴
我们可使用直观的开发工具和资源指导您选择合适的无线技术,从而满足您的应用需求。
加速无线连接
高性价比 Wi-Fi 6 不受地点限制
以实惠的价格将 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.3 轻松集成到嵌入式应用中,推动您的物联网技术发展。我们可扩展的 Wi-Fi 6 产品系列可轻松连接到处理器或 MCU 主机,即使在恶劣环境中也能提供可靠的连接。