微控制器 (MCU)

SimpleLink 有线 MCU – 应用

工业系统正在变得更互联、更自主,从而将更多的感测、处理和连接能力推向终端节点。SimpleLink MSP432 MCU 实现了高精度模拟、更低功耗、更高性能以及优化无线主机功能的完美组合。

工厂自动化

工厂自动化&控制

工厂已经看到了由工业 4.0 或工业物联网大趋势推动的基础设施升级。 这可以在智能终端节点应用(如通过状态监控进行预测性维护或现场变送器中的智能传感)中清楚地看到。

状态监控 & 现场变送器

带精密 ADC 的 SimpleLink™ MSP432 提供了最佳的状态监控和传感平台,可更准确地捕获传感器数据,更高效地分析数据,更轻松地进行通信,并最终快速做出更明智的决策。 

使用 SimpleLink™ MSP432 进行状态监控的优势包括:

  • 更低的系统成本 (>20%) - 通过集成高(> 14 位)精度 ADC
  • 使用 1MSPS ADC 测量来自多个来源的宽带宽信号
  • 使用 DSP 库在边缘节点中实现节能处理
  • 多个存储器选项(高达 2MB)用于存储和处理传感器数据
  • SimpleLink SDK 支持有线和无线通信选项

了解如何在智能工厂中以低功耗和高性能模式使用精密 ADC:

要使用相同的代码库轻松地在工厂自动化应用中添加无线连接,请访问 SimpleLink 平台应用

下面一些示例说明了 MSP432 如何帮助您在以下领域让您的应用脱颖而出:

楼宇自动化

使用 MSP432 MCU 和 SimpleLink 平台,您可以更准确地捕获模拟数据、更高效地分析数据、快速做出更明智的决策,并轻松地为各种楼宇自动化应用添加多种无线连接选项,而不增加功耗。

 

楼宇安全系统

SimpleLink MSP432 MCU 提供了大量具有多种功能的 Arm Cortex-M MCU,可帮助您设计楼宇安全系统产品,从采用强大电容式触摸技术的先进电子锁、高精度传感器节点(如玻璃破裂探测器或环境传感器)到集成了云连接的高连接性楼宇安全网关,并使这些产品脱颖而出。

  • 16 位精度 ADC 可添加针对玻璃破裂、语音活动、PIR、环境传感器节点的高精度传感和测量。
  • 一流的低功耗模式和特性可实现 10 年以上的纽扣电池寿命
  • 可扩展网络通过单个以太网网关支持数千个器件
  • 通过 MSP432E4 以太网 MCU 和 SimpleLink 无线插件将有线和无线连接的世界相结合,从而设计全新的安全系统或改造现有系统。
  • 基于 802.15.4e/g 标准并具有内置安全性的免专利费软件解决方案
  • 云服务与众多物联网合作伙伴的解决方案相集成

要使用相同的代码库扩展您的楼宇安全系统,请访问 SimpleLink 平台应用

电网基础设施 

电网不断变得更加智能,这带来了更高的效率、连接性和可靠性。SimpleLink MSP432 ARM Cortex-M4F 系列为能量计和流量计以及电网通信或保护应用(如故障指示灯或数据集中器)提供可扩展的智能计量主机平台。   

  • 16 位精度 SAR ADC 可添加高精度传感功能  
  • 一流的低功耗模式和特性可实现 10 年以上的纽扣电池寿命
  • 引脚对引脚可扩展性支持高达 2MB 的闪存和 256kB 的 RAM
  • 集成 320 段 LCD 驱动器
  • 支持高达 125°C 的 Tj(结温) 

要使用相同的代码库轻松地在电网应用中添加无线连接,请访问 SimpleLink 平台应用

了解 MSP432 MCU 如何帮助您在以下领域让您的应用脱颖而出。