SD394EVK - 用于 LMH0394 电缆均衡器的评估板
SD394EVK
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The SD394EVK is an evaluation board designed to demonstrate the performance and capabilities of the LMH0394 3G HD/SD SDI Low Power Extended Reach Adaptive Cable Equalizer.

The board accepts 75Ω input signals conforming to the SMPTE 424M, SMPTE 292M, or SMPTE 259M standards. The LMH0394 will restore the input signal after it has been attenuated by coaxial cable. The LMH0394 differential output is provided via two 50Ω SMA connectors. Jumpers on the board can be configured for evaluation of LMH0394 features such as auto sleep, carrier detect, mute, bypass, and SPI mode / pin mode select.

特性

Contents:

  • SD394EVK board assembly with the LMH0394 cable equalizer
  • SD394 User Guide which includes the Schematic and BOM

What the user needs to provide:

  • An SDI video source (i.e. a video test generator)
  • SDI video analyzer, SDI waveform monitor, or a high-speed oscilloscope to observe the output
  • Coaxial cable to attenuate the signal prior to the equalizer (optional)
  • Power supply for SD394EVK

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

SD394EVK/NOPB:
SD394EVK - Evaluation Board for LMH0394 Cable Equalizer

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 576 2012年 1月 27日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 31 2012年 2月 21日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
LMH0394  3G HD/SD SDI 低功耗远距离自适应电缆均衡器  接口 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章