DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UH927QEVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The Texas Instruments DS90UB927QEVM evaluation module (EVM) helps system designers evaluate the operation and performance of the DS90UB927Q 5MHz-85MHz FPD-Link III Serializer (SER). The device translates four FPD-Link (I) compatible LVDS data input pairs and one LVDS clock into a high-speed serialized FPD-Link III interface for transport over a single shielded twisted pair (STP) cable.

These devices are subject to the HDCP License and can only be sampled to companies that are HDCP license adopters. Please see http://www.digital-cp.com/ for more informaiton.

To request an evaluation model please fill out the request from the link in the table below.

特性
  • Integrated HDCP cipher engine with on-chip key storage
  • Bidirectional control channel interface with I2C compatible serial control bus
  • Low EMI FPD-Link input
  • Supports high definition 720p digital video format
  • Up to 4 I2S Digital Audio inputs for surround sound applications

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

DS90UH927QEVM:
DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III Serializer Evaluation Module

$299.00(USD)


ACTIVE

DS90UH927QEVM-ALP:
DS90Ux927QEVM Analog Launch Pad (ALP) Software

无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3827 2012年 11月 21日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
Analog LaunchPAD  ALP  评估模块和开发板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
DS90UH927Q-Q1  具有 HDCP 的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器  FPD-Link SerDes 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章