DS90UH928QEVM
DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块
DS90UH928QEVM
概述
德州仪器 (TI) 的 DS90UH928QEVM 评估模块 (EVM) 可帮助系统设计人员评估 DS90UH928Q 5MHz-85MHz FPD-Link III 解串器 (DES) 的操作和性能。该器件将通过单一屏蔽双绞线 (STP) 传输的高速串行 FPD-Link III 接口转换为四个与 FPD-Link 兼容的 LVDS 数据输出对和一个 LVDS 时钟。
DS90UH928QEVM 板有一个用于连接到 FPD-Link 输出的 20 个位置的 IDC 连接器,和一个用于将汽车级 STP 电缆连接到 FPD-Link III 输入的 HSD 车用连接器。所包含的 SMA 连接器也可以配置为 FPD-Link III 数据输入,从而可以评估其他连接器和电缆配置。
EVM 包含一个解串器器件。
特性
DS90UH928Q HDCP 解串器支持车用导航和后排娱乐系统中的丰富试听应用。它可以通过单一屏蔽双绞线电缆接收视频数据、I2S 音频、GPIO 和 I2C 控制。评估板和所包含的软件允许方便地评估解串器特性,包括:
- 支持像素时钟频率高达 85MHz 的 720p 视频应用
- 最多有 4 个 I2S 数据输出的环绕声 I2S 数字音频应用
- 低 EMI FPD-Link 视频输出接口
- 具有用于内容保护的片上密钥存储的 HDCP 密码引擎
- 双向控制通道,包括 GPIO(有 2 个专用引脚)、中断和 I2C 接口
- 最多 10 个可配置 I2C 地址
- 灵活的 3.3V 或 1.8V LVCMOS I/O 接口
- 自适应电缆均衡
- @SPEED 链路 BIST 模式和 LOCK 状态指示 LED
- 图像增强(白平衡和 Hi-FRC 抖动)
- 向后兼容模式,允许与 DS90UR905Q 和 DS90UR907Q 串行器配对
- 内部图案生成
- 用于观察链路完整性的环通监视器输出
FPD-Link 串行器/解串器
立即订购并开发
ALP — Analog LaunchPad Framework Utility
产品
FPD-Link 串行器/解串器
串行数字接口 (SDI) IC
V3Link 串行器/解串器
硬件开发
评估板
发布信息
ALP GUI Platform
最新信息
ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software
产品
FPD-Link 串行器/解串器
V3Link 串行器/解串器
硬件开发
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc062 or www.ti.com/lit/xx/snlc062l/snlc062l.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC062. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | DS90UH928QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | DS90UH928Q-Q1 5 MHz to 85 MHz 24-bit Color FPD-Link III to FPD-Link Deserializer With HDCP 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 5月 16日 | |||
数据表 | DS90UH928Q-Q1 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 至 FPD-Link 解串器,具有 HDCP 功能 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2015年 3月 2日 | |
EVM 用户指南 | DS90UH928QEVM User Guide | 2013年 2月 28日 |