SD384EVK - 用于 LMH0384 电缆均衡器的评估板
SD384EVK
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The SD384EVK is an evaluation board designed to demonstrate the performance and capabilities of the LMH0384 3 Gbps HD/SD SDI Extended Reach and Configurable Adaptive Cable Equalizer.

The board accepts 75Ω input signals conforming to the SMPTE 424M, SMPTE 292M, or SMPTE 259M standards. The LMH0384 will restore the input signal after it has been attenuated by coaxial cable. The LMH0384 differential output is provided via two 50Ω SMA connectors. Jumpers on the board can be configured for evaluation of LMH0384 features such as auto sleep, carrier detect, mute, bypass, and SPI mode / pin mode select.

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

SD384EVK/NOPB:
SD384EVK - Evaluation Board for LMH0384 Cable Equalizer

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 261 2012年 1月 26日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
LMH0384  3 Gbps HD/SD SDI 远距离和可配置自适应电缆均衡器  接口 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章