DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块
DS90UB948-Q1EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

德州仪器 (TI) 的 DS90UB948-Q1EVM 评估模块 (EVM) 可将 FPD-Link III 转换成 OpenLDI。此套件演示的是 DS90UB948-Q1 的功能和工作状况。DS90UB948-Q1 是一款 FPD-Link III 解串器,与 DS90UB949/929/947-Q1 串行器搭配使用时,可从一到两个 FPD-Link III 串流中恢复数据并将其转换成最高支持 WUXGA 和 1080p60 视频分辨率(24 位色深)的单像素或双像素 OpenLDI LVDS。

FPD-Link III 接口可在同一条差分链路上支持视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 GPIO、I2C 和 SPI 通信)。在逆向兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。

该器件最高支持 7.1 声道。系统会对从 FPD-Link III 流接收到的音频数据进行解密并将其重建成最高位速率为 192 kHz 的最多 8 通道 I2S 接口。

特性
  • 在 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率(24 位色深)下最高可支持 170 MHz 的像素时钟频率
  • 带抗偏斜功能的双通道 FPD-Link III 接口
  • 可选单像素或双像素 LVDS 的 OpenLDI LVDS 发送器
  • 能够为最长 15 米的 50Ω 同轴电缆或最长 10 米的差动屏蔽双绞 (STP) 线恢复数据
  • 逆向兼容 DS90UB925Q/925AQ-Q1 和 DS90UB927Q-Q1 FPD-Link III 串行器

 


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

DS90UB948-Q1EVM:
DS90UB948-Q1EVM Evaluation Module

$399.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3369 2014年 10月 30日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件开发 (1)

名称 器件型号 软件类型
Analog Launchpad software  ALP  支持软件 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
DS90UB948-Q1  1080p 双路 FPD-Link III 解串器  FPD-Link SerDes 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章