DAC3484EVM
DAC3484 评估模块
DAC3484EVM
概述
DAC3484EVM 是能让设计者评估德州仪器 (TI) DAC3484 四通道超低功耗 16 位 1.25GSPS 数模转换器 (DAC) 性能的电路板,它具有 8 位宽 DDR LVDS 数据输入、集成 2x/4x/8x/16x 内插滤波器、32 位 NCO 和 PLL,并且在高 IF 时具有出色的线性度。EVM 提供了可在各种时钟、数据输入和 IF 或 RF 输出条件下测试 DAC3484 的灵活环境。作为易于使用的完整射频发射解决方案,DAC3484EVM 包含用于为 DAC3484 计时的 CDCE62005 时钟发生器/抖动消除器以及 TRF370315 400MHz 至 4GHz 正交调制器,该调制器可将来自 DAC 的 I/Q 输出向上变频为射频实信号。
该 EVM 能与 TSW3100 配合使用以执行各种测试程序。TSW3100 生成了测试模式,该模式将通过 1.25GSPS LVDS 接口被馈送至 DAC3484。DAC3484EVM 时钟芯片可用于使 TSW3100 板与 DAC3484EVM 保持同步。
DAC3484EVM 还与 Xilinx 和 Altera FPGA EVM 和设计套件兼容,用于进行快速评估和原型设计。DAC3484EVM 包含 HSMC 输入,直接连接至兼容 HSMC 的 Altera FPGA EVM。TI 提供的 FMC-DAC-ADAPTER 电路板可将 DAC3484EVM 连接至 Xilinx EVM 上的 FMC 接头。
特性
高速 DAC (> 10MSPS)
立即订购并开发
DAC3484EVM — DAC3484 评估模块
SLAC483 — DAC348x EVM Software GUI
SLAC483 — DAC348x EVM Software GUI
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
发送器
接收器
高速 ADC (≥10MSPS)
超声波 AFE
射频采样收发器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | DAC3484EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | DAC348XEVM Design Pkg Board rev H (Rev. A) | 2016年 6月 10日 | ||||
EVM 用户指南 | DAC348x EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 5月 3日 |