16 位超低功耗微控制器,具有 128KB 闪存、16KB RAM、12 位 ADC、4 个 USCI 和 32 位 HW 乘法器 - MSP430F5419A

MSP430F5419A (正在供货)

16 位超低功耗微控制器,具有 128KB 闪存、16KB RAM、12 位 ADC、4 个 USCI 和 32 位 HW 乘法器

 

描述

TI 的 MSP430系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需要。该架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位 RISC CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3.5µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430F543xA 和 MSP430F541xA 系列微控制器配置包括三个 16 位定时器、一个高性能 12 位 ADC、多达四个通用串行通信接口 (USCI)、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的 RTC 模块和多达 87 个 I/O 引脚。

这个 器件 的典型应用包括模拟和数字传感器系统、数字电机控制、遥控、恒温器、数字定时器、手持仪表。

特性

  • 低电源电压范围:
    3.6V 到低至 1.8V
  • 超低功耗
    • 工作模式 (AM):
      所有系统时钟激活
      在 8MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 230µA/MHz(典型值)
      在 8MHz、3.0V 且 RAM 程序执行时为 110µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3):
      带有晶振的实时时钟 (RTC),看门狗和电源监视器工作,完全 RAM 保持,快速唤醒:
      2.2V 时为 1.7µA,3.0V 时为 2.1µA(典型值)
      低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗和电源监视器工作,完全 RAM 保持,快速唤醒:
      3.0V 时为 1.2µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4):
      完全 RAM 保持、电源监控器工作、快速唤醒:
      3.0V 时为 1.2µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5):
      3.0V 时为 0.1µA(典型值)
  • 在 3.5µs(典型值)内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构
    • 扩展存储器
    • 高达 25MHz 系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监控、监视、和临时限电
  • 统一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁频环路 (FLL) 控制环路
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 晶振
    • 高达 32MHz 的高频晶振
  • Timer_A中,配有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,
  • Timer_A中,配有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位定时器 TA1
  • 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
  • 多达 4 个通用串行通信接口
    • USCI_A0、USCI_A1、USCI_A2 和 USCI_A3 均支持:
      • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • USCI_B0、USCI_B1、USCI_B2 和 USCI_B3 均支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 12 位模数转换器 (ADC)
    • 内部基准
    • 采样保持
    • 自动扫描特性
    • 14 个外部通道,2 个内部通道
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 3 通道内部直接内存访问 (DMA)
  • 具有 RTC 功能的基本定时器
  • 汇总了可用的产品系列成员
  • 要获得完整的模块说明,请参阅 (SLAU208)

应用范围

  • 模拟和数字传感器系统
  • 数字电机控制
  • 遥控
  • 恒温器
  • 数字定时器
  • 手持仪表

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 MSP430F5x/6x

 
CPU
Frequency (MHz)
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
GPIO Pins (#)
I2C
SPI
UART
DMA
ADC
Comparators (#)
Timers - 16-bit
Timers - 32-bit
Multiplier
AES
BSL
Min VCC
Max VCC
Active Power (uA/MHz)
Standby Power (LPM3-uA)
Wakeup Time (us)
Features
Special I/O
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
MSP430F5419A MSP430F5418A MSP430F5437A MSP430F5438A
MSP430    MSP430    MSP430    MSP430   
25    25    25    25   
128    128    256    256   
16    16    16    16   
87    67    67    87   
4    2    2    4   
8    4    4    8   
4    2    2    4   
3    3    3    3   
ADC12 - 14ch    ADC12 - 14ch    ADC12 - 14ch    ADC12 - 14ch   
0    0    0    0   
3    3    3    3   
0    0    0    0   
32x32    32x32    32x32    32x32   
N/A    N/A    N/A    N/A   
UART    UART    UART    UART   
1.8    1.8    1.8    1.8   
3.6    3.6    3.6    3.6   
356    356    356    356   
2.3    2.3    2.3    2.3   
3.5    3.5    3.5    3.5   
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA   
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA   
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA   
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA   
N/A    N/A    N/A    N/A   
-40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP   
LQFP    LQFP    BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP   
113BGA MICROSTAR JUNIOR: 49 mm2: 7 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)   
80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)    80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)    113BGA MICROSTAR JUNIOR: 49 mm2: 7 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   

WEBENCH® Designer MSP430F5419A

  Min Max
Vin  V  V
Ambient Temp  °C