可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS92630-Q1
- 符合汽车类应用的 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 3 通道 LED 驱动器(具有模拟和 PWM 调光功能)
- 宽输入电压范围:5V - 40V
- 由基准电阻器设定的可调恒定输出电流
- 最大电流:每通道 150mA
- 最大电流:并联运行模式下为 450mA
- 精度:当 I(IOUTx) > 30mA 时,每通道 ±1.5%
- 精度:当 I(IOUTx) > 30mA 时,每器件 ±2.5%
- 使用多个 IC 或者单个 IC 的多个通道的并联输出,以实现更高电流
- 低压降电压
- 最大压降:电流为 60mA 时每通道 400mV
- 最大压降:电流为 150mA 时每通道 0.9V
- 每个通道独立进行 PWM 调光
- 具有抗毛刺脉冲计时器的开路和短路 LED 检测
- 每条通道的 LED 灯串电压反馈,用于单个 LED 短路检测
- 针对单个 LED 短路故障的独立故障引脚
- 用于报告开路、短路和热关断故障的故障引脚,可通过一条总线并行连接最多 15 个器件
- 器件可适应慢输入电压 dV/dt(0.5V/分),而不会出现任何问题
- 运行结温范围:-40°C 至 150°C
- 封装:16 引脚耐热增强型 PWP 封装 (HTSSOP)
TPS92630-Q1 器件是一款具有模拟和 PWM 调光控制功能的三通道线性 LED 驱动器。该器件的全面诊断和内置保护功能使其成为可变强度 LED 照明(可达到中等功率范围) 应用 的理想之选。
这款器件的设计非常适合于在其功率能力范围内驱动被配置为单个灯串或多个灯串的 LED。单个器件能够驱动多达 3 个灯串(每个灯串中有 1 到 3 个 LED),每通道的总电流高达 150mA。为了提供达到 450mA 的更高电流驱动能力,可将输出并联。
在多灯串 应用中,该器件的优势在于支持 LED 灯串进行共阴极连接。因此,此类应用仅需一条回线,无需像进行低侧电流感应的系统那样为每个 LED 灯串都配备一条回线。
单个 LED 短路比较器可检测出发生短路故障的单个 LED。故障输出能够支持多个器件之间的总线连接拓扑结构。
该器件包含温度监控器,可在器件结温超过温度阈值时降低 LED 驱动电流。用户可通过一个外部电阻器对温度阈值进行编程。将 TEMP 引脚接至地面可禁用热电流监视功能。该器件提供了将结温以模拟电压形式输出的出厂程序选项。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有模拟和 PWM 调光功能的 TPS92630-Q1 三通道线性 LED 驱动器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 7月 26日 |
应用手册 | TPS92630EVM ESD Test Report | PDF | HTML | 2022年 7月 6日 | |||
应用手册 | Typical Design Guidelines for TPS92630/8-Q1 in Automotive Rear Lamp Applications | PDF | HTML | 2020年 9月 1日 | |||
技术文章 | Always make the right turn: how to design fault circuits in automotive lighting sy | PDF | HTML | 2020年 1月 16日 | |||
白皮书 | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
选择指南 | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018年 3月 15日 | ||||
应用手册 | How to Calculate TPS92630-Q1 Maximum Output Current for Automotive Exterior Ligh | 2015年 12月 22日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS92630-Q1 Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) | 2015年 2月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS92630EVM — TPS92630EVM:3 通道线性 LED 驱动器评估模块
德州仪器 (TI) TPS92630 评估模块包含一个 TPS92630-Q1 集成电路 (IC),支持无源组件和每通道三个串联 OSRAM LED(共包括 3 个通道)。此 EVM 旨在方便评估典型 LED 应用中的 TPS92630-Q1
特性
- 具有模拟和 PWM 调光功能的 3 通道 LED 驱动器
- 宽输入电压范围:5 - 40V
- 最大电流:每通道 150mA,并行工作模式下为 450mA
- 具有每通道固定内部电压基准的单 LED 短路比较器
- 用于开路、短路和热关断故障报告的故障引脚,允许最多 10 个器件的并行总线连接
TPS92630-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00677 — 基于降压 + 线性 LED 驱动器系统的 CISPR25 汽车尾灯参考设计
TIDA-00678 — CISPR25 基于升压 + 线性 LED 驱动器系统的汽车尾灯参考设计(已通过测试)
有关由汽车电池直接驱动的 TPS92630-Q1 的类似设计,请参阅 TIDA-00679。
TIDA-00679 — 适用于汽车照明应用的线性 LED 驱动器参考设计
有关由降压转换器驱动的 TPS92630-Q1 的类似设计,请参阅 TIDA-00677。
有关由升压转换器驱动的类似设计,请参阅 TIDA-00678。
TIDA-00846 — 汽车类高侧调光后灯参考设计
TIDA-00296 — 汽车车身控制模块驱动器参考设计
TIDA-00264 — 汽车后灯 EMC 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。