TIDA-00264

汽车后灯 EMC 参考设计

TIDA-00264

设计文件

概述

TIDA-00264 参考设计是汽车尾灯 EMC 设计。它直接连接至电池应用,LED 总体驱动电流达 900mA。该设计通过 3 个带智能诊断总线连接功能的 TPS92630-Q1 器件实现。TIDA-00264 可帮助客户使用 TPS92630-Q1 设计汽车尾灯并通过 EMC 测试。

特性
  • 利用最少的组件即可通过汽车外部照明的 RI 和 BCI 测试
  • 可在智能诊断总线模式下验证 EMC 性能
  • 本设计是已经过 TL82166 RI 和 BCI 2 级 A 类认证的子系统
  • 本设计可重新布局并直接用于汽车外部 LED 照明设计
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU448.PDF (1407 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR915.PDF (131 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR916.PDF (143 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC520.ZIP (2193 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92630-Q1具有模拟和 PWM 调光功能的汽车类三通道线性 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00264 Test Results 2014年 7月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频