TPS54531

正在供货

具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 570 Switching frequency (max) (kHz) 570 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 110 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 570 Switching frequency (max) (kHz) 570 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 110 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调节输出电压低至 0.8V
  • 集成型 80mΩ 高侧 MOSFET 支持高达 5A 的持续输出电流
  • 使用脉冲跳跃 Eco-mode 在轻负载条件下实现高效率
  • 570kHz 固定开关频率
  • 1µA 关断静态电流(典型值)
  • 可调节慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
  • 采用易于使用的耐热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装
  • 使用 TPS56637 以更小的封装实现更高的效率
  • 使用 TPS54531 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调节输出电压低至 0.8V
  • 集成型 80mΩ 高侧 MOSFET 支持高达 5A 的持续输出电流
  • 使用脉冲跳跃 Eco-mode 在轻负载条件下实现高效率
  • 570kHz 固定开关频率
  • 1µA 关断静态电流(典型值)
  • 可调节慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
  • 采用易于使用的耐热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装
  • 使用 TPS56637 以更小的封装实现更高的效率
  • 使用 TPS54531 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS54531 器件是一款 28V、5A 非同步降压转换器,集成有一个低 R DS(on) 的高侧 MOSFET。该器件会在轻负载时自动激活脉冲跳跃 Eco-mode 功能以提升效率。此外,1µA 的关断电源电流使得该器件适用于电池供电类应用。具有内部斜坡补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,并在允许使用陶瓷输出电容器的同时减少了元件数量。一个电阻分压器对输入欠压锁定的迟滞进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动期间和瞬态条件下的电压过冲。逐周期电流限制机制、频率折返和热关断特性可在过载条件下对器件和负载施加保护。TPS54531 器件可采用 8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装,这些封装经过内部优化可改进热性能。

TPS54531 器件是一款 28V、5A 非同步降压转换器,集成有一个低 R DS(on) 的高侧 MOSFET。该器件会在轻负载时自动激活脉冲跳跃 Eco-mode 功能以提升效率。此外,1µA 的关断电源电流使得该器件适用于电池供电类应用。具有内部斜坡补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,并在允许使用陶瓷输出电容器的同时减少了元件数量。一个电阻分压器对输入欠压锁定的迟滞进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动期间和瞬态条件下的电压过冲。逐周期电流限制机制、频率折返和热关断特性可在过载条件下对器件和负载施加保护。TPS54531 器件可采用 8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装,这些封装经过内部优化可改进热性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54531 具有 Eco-mode 的 5A、28V 输入、SWIFT降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 10月 16日
EVM 用户指南 TPS54531 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 31日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Using TPS54335A to Create an Inverting Power Supply (Rev. A) 2017年 7月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54531EVM-530 — TPS54531 直流/直流降压转换器评估模块

TPS54531EVM-530 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54531 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,并提供高达 5A 的输出电流和 95.3% 的效率。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

USB-PD-CHG-EVM-01 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

USB-PD-CHG-EVM-01 评估模块 (EVM) 用于同时评估 BQ25798 器件和 TPS25750 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V。TPS25750 是一款 USB Type-C 和 PD 控制器,能够在内部提供和吸收 20V/5A(电压/电流)。I2C 串行接口允许 PD 控制器驱动电池充电器,并同时由主机驱动,从而使该组合成为真正灵活的解决方案

用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54531 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM872A.ZIP (309 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-050047 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计

在无需任何外部 FET 的情况下,此参考设计可提供高达 20V 的充电电压(电流为 5A),从而显著缩小解决方案尺寸并降低总 BOM 成本。同时,也不需要微处理器,因为 TPS25750 电力输送 (PD) 控制器将负责与 BQ25798 电池充电器 IC 的 I2C 通信。此 I2C 的功能以及 TPS25750 基于网络的 GUI 显著简化了固件开发过程。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0076 — 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

TIDEP0076 3D 机器视觉设计介绍了基于结构光原理的嵌入式 3D 扫描仪。将数码相机与 Sitara™ AM57xx 处理器片上系统 (SoC) 搭配使用,采集来自基于 DLP4500 的投影仪的反射光图形。可在 AM57xx 处理器 SoC 内执行已采集图形的后续处理,并计算物体的 3D 点云及其 3D 可视化。此设计提供了一款嵌入式解决方案,在基于主机 PC 的实施中具有功率、简洁性、成本和尺寸方面的优势。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010010 — 工业千兆位以太网 PHY 参考设计

PLC 应用需要高速千兆位以太网接口。这可通过我们的参考设计来实现,该设计在 Sitara™ AM5728 处理器内部的千兆位以太网 MAC 外设模块中实现了 DP83867IR 工业千兆位以太网物理层收发器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0046 — 关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计

TI 基于 ARM® Cortex®-A15 的高性能 AM57x 处理器还集成了 C66x DSP。这些 DSP 旨在处理工业、汽车和金融应用中通常需要的高信号和数据处理任务。AM57x OpenCL 实施方案便于用户利用 DSP 加速来执行高度计算任务,同时使用标准编程模型和语言,从而无需深度了解 DSP 架构。TIDEP0046 TI 参考设计举例说明了如何使用 DSP 加速来利用标准 C/C++ 代码生成极长的普通随机数序列。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0047 — 采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计

这是一个基于 AM57x 处理器和配套的 TPS659037 电源管理集成电路 (PMIC) 的参考设计。此设计特别强调了使用 AM57x 和 TPS659037 设计的系统的重要电源和热设计注意事项和技术。它包括有关电源管理设计、配电网络 (PDN) 设计注意事项、热设计注意事项、估计功耗和功耗摘要的参考资料和文档。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30224 — 适用于智能放大器的工业电源参考设计

The PMP30224 reference design provides 5.0V at 1.0A continuous / 5.0A peak and 1.8V @ 0.075A for a TAS2555 Class D Amplifier. The input voltage range is between 5.0V and 38.0V.
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频