USB-PD-CHG-EVM-01

适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

USB-PD-CHG-EVM-01

立即订购

概述

USB-PD-CHG-EVM-01 评估模块 (EVM) 用于同时评估 BQ25798 器件和 TPS25750 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V。TPS25750 是一款 USB Type-C 和 PD 控制器,能够在内部提供和吸收 20V/5A(电压/电流)。I2C 串行接口允许 PD 控制器驱动电池充电器,并同时由主机驱动,从而使该组合成为真正灵活的解决方案

特性
  • 轻松评估高效 5A 开关模式降压/升压充电器与具有集成开关的 USB Type-C 和 PD 控制器的组合。
  • 使用 Aardvark™ 连接器更改 PD 控制器闪存设置,以实现用户所需的配置。
  • 只需一个一次性闪存,即可在 PD 控制器和电池充电器之间使用板载内部 I2C 线对电池充电器进行编程。
  • 小尺寸解决方案,可实现使用两个所选集成电路的紧凑型设计。

不包含

  • 不包含 USB2ANY,后者需进一步连接电池充电器。

电池充电器 IC
BQ25798 具有双输入选择器和 MPPT 的 I²C 控制型 1-4 节、5A 降压/升压太阳能电池充电器

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54531 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器

 

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25750 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV755P 500mA high-PSRR low-IQ low-dropout voltage regulator with enable
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

USB-PD-CHG-EVM-01 — Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS25750-GUI — TPS25750 图形用户界面 (GUI)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频