TIDA-010010

工业千兆位以太网 PHY 参考设计

TIDA-010010

设计文件

概述

PLC 应用需要高速千兆位以太网接口。这可通过我们的参考设计来实现,该设计在 Sitara™ AM5728 处理器内部的千兆位以太网 MAC 外设模块中实现了 DP83867IR 工业千兆位以太网物理层收发器。

特性
  • 集成了 DP83867IR 工业千兆位以太网 PHY,适合严苛工业环境,配备了 Sitara™ AM5728 应用处理器
  • 通过降低电源成本、集成 RGMII 终端电阻器和 PHY 时钟树,简化了千兆位以太网器件集成物料清单 (BOM)
  • 集成的 MDI 终端电阻器可减少 BOM 和布板空间,并简化布局
  • DP83867IR PHY 内采用可编程 MII、GMII 和 RGMI 终端阻抗
  • DP83867IR PHY 寄存器配置示例带有引导和 MDIO 软件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU606A.PDF (1633 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYA2.PDF (656 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYA3.PDF (67 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYA4.ZIP (129 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYA6.ZIP (7678 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF54.ZIP (1211 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYA5.ZIP (555 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS54531具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83867IR具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5728Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS659037适用于 ARM Cortex A15 处理器的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 工业千兆位以太网 PHY 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 10月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频