TPS23753A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有增强 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器

 

设计套件与评估板 (2)

参考设计

适用于工业网关的 Power Over Ethernet® (PoE) 参考设计

此参考设计将 TI 以太网供电 (PoE) 与具有以太网功能的高性能 SimpleLink™ MSP432E4 以太网微控制器 (MCU) 集成在一起,使客户能够在小型电路板上开发物联网 (IoT) 应用。此设计能够在现有网络布线的基础上发挥强大力量并智能地使用云来收集、处理和交换数据,从而提升终端应用的价值。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
IP 网络摄像机电源模块参考解决方案 SAT0027 Texas Instruments 参考设计
用于 PoE 应用的低成本 12V/1A 反激转换器 PMP8803 Texas Instruments 参考设计
用于 PoE 应用的低成本 3.3V/1.8A 反激转换器 PMP7298 Texas Instruments 参考设计
针对 PoE 应用的 3 类隔离型反激 (15V/0.72A) PMP5270 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

PoE PD Efficiency Calculator  (ZIP 452 KB )    2013年 7月 11日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS23753A 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。