TIDM-TM4C129POE

TM4C129POE 适用于 IoT 连接的以太网供电 (PoE) 参考设计

TIDM-TM4C129POE

设计文件

概述

此设计将德州仪器 (TI) 的 PoE 解决方案与 TM4C129x 高性能微控制器相集成,使客户能够在小型电路板中开发面向 IoT 的应用。能够借助云通过现有网络电缆智能地收集、处理和交换数据,从而提升终端应用的价值。

特性
  • 小型电路板尺寸为 4.95 英寸 x 3.45 英寸,采用具有集成以太网和 MAC 的 TM4C129ENCPDT 微控制器
  • 集成的 RJ45、变压器和二极管电桥可实现 POE 功率级,从而降低 BOM 成本
  • 来自反向转换器的 7W 隔离式输出,同时提供 5V 和 3.3V
  • 双 Booster Pack 接头,可使用德州仪器 (TI) 和第三方提供的各种 Booster Pack 对终端应用进行原型设计
  • 可选的电源接头,能够在网络电源出现故障时通过 UPS 提供外部 DC 电源


??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBR9.PDF (928 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM69.PDF (1066 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM66.PDF (158 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM65.PDF (518 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM67.ZIP (2653 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCA0.ZIP (104 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM68.PDF (5143 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294KCPDT具有 120MHZ 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1299KCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1299NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129EKCPDT具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129ENCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129ENCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129LNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129XKCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129XNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23753A具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737-Q1具有反向电流保护和使能功能的汽车类 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Power Over Ethernet (PoE) for Connected IoT Design Guide 2016年 5月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频