TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计
TIDA-00079
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此 IP 摄像机电源模块是一种高效电源解决方案,可在 1 类 PoE 功率级别实现高性能 1080p 操作。这种用在低功率 DM385-AR331 IP 摄像机中的创新电源模块依赖 TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。

特性
  • 在 1080p IP 摄像机中实现 1 类 PoE 系统功率
  • IP 摄像机解决方案功率低至 2.2 瓦即可达到 1080p30(其输入为 5 伏)
  • 采用 5 伏工作模式时,效率达 90%。采用 PoE 工作模式时,效率达 78%。
  • 更低的系统发热可简化封装设计
  • 与许多 PMIC 解决方案相比更具成本效益

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-00079.1
(Output Voltage 1)
TIDA-00079
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)3636
Vin (Max) (V)5757
Vout (Nom) (V)55
Iout (Max) (A)22
Output Power (W)1010
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑Flyback- Non Sync
POE
Flyback- Non Sync
立即订购
器件型号 状态 Vin  (Min)  (V)   Vin  (Max)  (V)   Vout  (Nom)  (V)   Iout  (Max)  (A)   Output Power  (W)   隔离/非隔离   输入类型   拓扑  

TIDA-00079:
DM385-AR0331

ACTIVE 36   57   5   2   10   Isolated   DC   Flyback- Non Sync  

TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPD12S016  用于便携应用的超值 HDMI 配套芯片  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2S017  具有串联电阻器隔离功能的 2 通道、超低钳位电压 ESD 解决方案  电路保护 IC  样片或购买 不可用
TPD4E001  用于高速数据接口的低电容 4 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4S009  用于高速差分接口的 4 通道 ESD 解决方案  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD8E003  用于节省空间的便携式应用的八通道 ESD 阵列  电路保护 IC  样片或购买 不可用
TPS23753A  具有增强 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器  以太网供电(PoE) IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS5432  2.95V TO 6V INPUT, 3A OUTPUT, 700kHZ SYNCHRONOUS STEP DOWN CONVERTER  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54339  4.5V 至 23V 输入、3A 同步降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS63036  采用小型 WCSP 封装的高效率单电感器降压/升压转换器  降压/升压和反相稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPD12S016 下载 下载
下载 下载
TPD2S017 下载 下载
下载 -
TPD4E001 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
TPD4S009 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPD8E003 下载 -
TPS23753A 下载 下载
TPS5432 下载
TPS54339 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1387 2014年 1月 16日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1538 2014年 9月 15日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 9157 2014年 1月 29日
ZIP 576 2014年 1月 29日
ZIP 1604 2014年 1月 29日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章