PMP20531

3 类成本优化型隔离式 PoE 反激式转换器参考设计 (12V/625mA)

PMP20531

设计文件

概述

PMP20531 参考设计是一款采用 TPS23753A 将 PoE PD 控制器与 PWM 控制器相结合的隔离型反激式转换器。二极管整流为 IP 安全监控相机等 PoE 应用提供了一种具有成本效益的设计。输入为 36-57V 或 24V/48V 适配器的标准 PoE 电压。

特性
  • 低成本的二极管整流器
  • 12V/625mA 输出
  • 1500Vrms 隔离
  • PoE 输入或 24V/48V 适配器
输出电压选项 PMP20531.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .625
Output Power (W) 7.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDU7.PDF (1379 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTH1.PDF (147 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTH2.PDF (33 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTH3.PDF (137 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTH5.ZIP (698 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE02.ZIP (415 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCE03.ZIP (745 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTH4.PDF (776 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23753A具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20531 Test Results 2017年 11月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频