可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TAS2557 正在供货 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2557 features the Post-Filter Feedback (PFFB)

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 8.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 5.7 SNR (dB) 111 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 3 Control interface I2C, SPI Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.95 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 8.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 5.7 SNR (dB) 111 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 3 Control interface I2C, SPI Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.95 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZ) 42 See data sheet
  • 超低噪声单声道升压 D 类放大器
    • 在 4Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,THD+N 为 1% 时的功率为 5.7W,THD+N 为 10% 时的功率为 6.9W
    • 在 8Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,THD+N 为 1% 时的功率为 3.8W,THD+N 为 10% 时的功率为 4.5W
  • DAC + D 类放大器的输出噪声 (ICN) 为 15.9µV
  • 1% THD+N/8Ω 条件下的 DAC + D 类放大器的 SNR 为 111dB
  • THD+N – 1W/8Ω 以及平坦频率响应条件下为 dB
  • 在 217Hz 下,对于 200mVpp 的纹波,PSRR 为 dB
  • 输入采样率为 8kHz 至 96kHz
  • 内置扬声器检测
    • 测量扬声器电压和电流
    • 测量 VBAT 电压和芯片温度
  • 通过专用实时 DSP 提供扬声器保护
    • 过热和偏移保护
    • 检测扬声器漏音和受损情况
  • 具有多级跟踪功能的高效 H 类升压转换器
    • 500mW、8Ω、3.6V VBAT 时的效率为 86%
    • 700mW、8Ω、4.2V VBAT 时的效率为 87%
  • 可配置自动增益控制 (AGC)
    • 限制电池电流消耗
  • 可调节 D 类开关边沿速率控制
  • 过热保护、短路保护和欠压保护
  • I2S、左对齐、右对齐、DSP 以及 TDM 输入和输出接口、
  • I2C 或 SPI 接口,用于寄存器控制
  • 使用两个 TAS2555 器件实现立体声配置
  • 电源
    • 升压输入:2.9V 至 5.5V
    • 模拟/数字:1.65V 至 1.95V
    • 数字 I/O:1.62V 至 3.6V
  • 42 焊球、间距为 0.5mm 的 DSBGA 封装
  • 超低噪声单声道升压 D 类放大器
    • 在 4Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,THD+N 为 1% 时的功率为 5.7W,THD+N 为 10% 时的功率为 6.9W
    • 在 8Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,THD+N 为 1% 时的功率为 3.8W,THD+N 为 10% 时的功率为 4.5W
  • DAC + D 类放大器的输出噪声 (ICN) 为 15.9µV
  • 1% THD+N/8Ω 条件下的 DAC + D 类放大器的 SNR 为 111dB
  • THD+N – 1W/8Ω 以及平坦频率响应条件下为 dB
  • 在 217Hz 下,对于 200mVpp 的纹波,PSRR 为 dB
  • 输入采样率为 8kHz 至 96kHz
  • 内置扬声器检测
    • 测量扬声器电压和电流
    • 测量 VBAT 电压和芯片温度
  • 通过专用实时 DSP 提供扬声器保护
    • 过热和偏移保护
    • 检测扬声器漏音和受损情况
  • 具有多级跟踪功能的高效 H 类升压转换器
    • 500mW、8Ω、3.6V VBAT 时的效率为 86%
    • 700mW、8Ω、4.2V VBAT 时的效率为 87%
  • 可配置自动增益控制 (AGC)
    • 限制电池电流消耗
  • 可调节 D 类开关边沿速率控制
  • 过热保护、短路保护和欠压保护
  • I2S、左对齐、右对齐、DSP 以及 TDM 输入和输出接口、
  • I2C 或 SPI 接口,用于寄存器控制
  • 使用两个 TAS2555 器件实现立体声配置
  • 电源
    • 升压输入:2.9V 至 5.5V
    • 模拟/数字:1.65V 至 1.95V
    • 数字 I/O:1.62V 至 3.6V
  • 42 焊球、间距为 0.5mm 的 DSBGA 封装

TAS2555器件是一款先进的 D 类音频放大器,也是一套功能完备的片上系统 (SoC)。该器件 具有 超低噪声音频 DAC 以及具备扬声器电压和电流感测反馈的 D 类功率放大器。片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) 的 SmartAmp 扬声器保护算法,能够在维持扬声器处于安全状态的同时,最大限度提高扬声器的音量。

该器件可通过 I2S 输出轻松与任何处理器搭配使用,而且使用两个 TAS2555器件时能够实现立体声。该器件可针对不同的扬声器单独进行调试,这使得客户能够在保持原有外形尺寸设计的基础上增添产品价值。此外,无论在哪种工作模式下,TAS2555均能以 15.9µV 超低 ICN 对语音和音频单独进行动态调试,从而使得接收器/扬声器的实现成为可能。

H 类升压转换器生成 D 类放大器电源轨。如果音频信号仅需要较低的 D 类输出功率,则该升压转换器会通过禁用 VBAT 并将其直接连接至 D 类放大器电源来提高系统效率。当需要较高的音频输出功率时,多级升压功能会迅速激活信号跟踪,从而为负载提供额外的电压。

TAS2555器件是一款先进的 D 类音频放大器,也是一套功能完备的片上系统 (SoC)。该器件 具有 超低噪声音频 DAC 以及具备扬声器电压和电流感测反馈的 D 类功率放大器。片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) 的 SmartAmp 扬声器保护算法,能够在维持扬声器处于安全状态的同时,最大限度提高扬声器的音量。

该器件可通过 I2S 输出轻松与任何处理器搭配使用,而且使用两个 TAS2555器件时能够实现立体声。该器件可针对不同的扬声器单独进行调试,这使得客户能够在保持原有外形尺寸设计的基础上增添产品价值。此外,无论在哪种工作模式下,TAS2555均能以 15.9µV 超低 ICN 对语音和音频单独进行动态调试,从而使得接收器/扬声器的实现成为可能。

H 类升压转换器生成 D 类放大器电源轨。如果音频信号仅需要较低的 D 类输出功率,则该升压转换器会通过禁用 VBAT 并将其直接连接至 D 类放大器电源来提高系统效率。当需要较高的音频输出功率时,多级升压功能会迅速激活信号跟踪,从而为负载提供额外的电压。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

如需申请 PurePathâ„¢ Console 3 和其他设计资源的访问权限:申请 TAS2555

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 H 类升压和扬声器检测功能的 TAS2555 5.7W D 类单声道音频放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 2月 3日
技术文章 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
应用手册 Current and Voltage Sensing Accuracy and Linearity PDF | HTML 2020年 7月 21日
应用手册 Limitations of Capacitor only EMI Filters on Class-D Amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 21日
应用手册 Requesting Access to Audio Software 2020年 6月 18日
用户指南 SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 13日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 Passive Component Selection Guide for Class-D Audio Amplifier 2019年 6月 27日
应用手册 Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection PDF | HTML 2019年 6月 26日
应用手册 PCB Layout Guidelines for TAS2xxx Series Class-D Boosted Audio Amplifier 2019年 6月 6日
应用手册 Benefits of Class-G and Class-H Boost in Audio Amplifiers 2019年 4月 30日
应用手册 PLL and Clocking Configuration for Audio Devices PDF | HTML 2019年 3月 26日
应用手册 How the SmartAmp Speaker Protection Algorithm Compensates the Effects of Series 2018年 8月 8日
应用手册 SmartPA Speaker Protection Algorithm 2018年 8月 6日
技术文章 Don’t limit your audio: how to achieve loud sound from a small speaker PDF | HTML 2017年 12月 18日
更多文献资料 Calibration and Verification Wave Files 2017年 9月 21日
应用手册 TAS2555 End System Integration Guide 2017年 9月 8日
应用手册 Smart Amp Tuning Guide 2017年 9月 5日
应用手册 TAS2555, TAS2557, and TAS2559 Factory Test and Calibration Guide 2017年 9月 2日
应用手册 Smart Amp Quick Start Guide 2017年 8月 3日
技术文章 Audio loudness and quality evaluations for smart amplifier solutions PDF | HTML 2016年 1月 22日
技术文章 PurePath Console 3 gets fine-tuned! PDF | HTML 2015年 11月 11日
EVM 用户指南 TAS2555 EVM User's Guide 2015年 9月 18日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

该板支持:TAS2555YZEVMTAS2557EVMTAS2559EVM。

智能放大器扬声器特性评估板与支持的 TI 智能放大器和 PurePath 控制台软件一起使用时,可让用户测量扬声器与 TI 智能放大器产品结合使用时的偏移、温度及其他参数。整个解决方案通过一套易于使用和循序渐进的流程来指导您完成整个扬声器特性评估过程。一旦特性评估完成,扬声器参数随后将自动载入到 PurePath 控制台中,以便开始进行精细调优以实现最佳音质及扬声器保护。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS2555YZEVM — TAS2555 5.7W D 类音频放大器评估模块

TAS2555YZEVM 评估模块可为用户提供小型参考板,实现对 TAS2555 音频放大器的完整评估。借助订单配备的参考扬声器,用户可以快速听测 TAS2555 解决方案的音频质量,或开始开发起自己的扬声器/应用。此评估板提供可连接到您的 PC 的 USB 连接,并可由我们的 PurePath Console 3 (PPC3) 软件套件进行控制,您可以根据喜好进一步微调解决方案。将两个 EVM 连接在一起,该解决方案可快速转变为立体声解决方案。

此 EVM 还允许连接到智能放大器学习板 v2,从而可为您的应用独树一帜地增加更多扬声器,同时还可使用 PPC3 的高级特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TAC5111 具有 100dB 动态范围 ADC 和 106dB 动态范围 DAC 的低功耗单声道音频编解码器 TAC5111-Q1 Automotive low power mono audio codec with 102-dB dynamic range ADC, 106-dB DAC TAC5112 具有 100dB 动态范围 ADC 和 106dB 动态范围 DAC 的低功耗立体声音频编解码器 TAC5112-Q1 Automotive low-power stereo audio codec with 102-dB dynamic range ADC, 106-dB DAC TAC5211 具有 118dB 动态范围 ADC 和 119dB 动态范围 DAC 的低功耗单声道音频编解码器 TAC5212 具有 118dB 动态范围 ADC 和 119dB 动态范围 DAC 的高性能立体声音频编解码器 TAC5212-Q1 具有动态范围 115dB ADC 和 120dB DAC 的汽车级低功耗、立体声音频编解码器 TAC5311-Q1 具有动态范围 102dB ADC、106dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车单声道音频编解码器 TAC5312-Q1 具有动态范围 102dB ADC、106dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车立体声音频编解码器 TAC5411-Q1 具有动态范围 110dB ADC、120dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车单声道音频编解码器 TAC5412-Q1 Automotive stereo audio codec with 110-dB dynamic range ADC, 120-dB DAC, HV-input and diagnostics TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低功耗立体声音频编解码器
音频 DAC
PCM5142 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 112dB 音频立体声 DAC PCM5242 4.2VRMS DirectPath™、32 位、384kHz、114dB 音频立体声 DAC TAD5112 具有 106dB 动态范围的低功耗立体声音频 DAC TAD5112-Q1 具有 106dB 动态范围的汽车低功耗立体声音频 DAC TAD5212 具有 119dB 动态范围的低功耗立体声音频 DAC TAD5212-Q1 具有 120dB 动态范围的汽车低功耗立体声音频 DAC PCM1690 具有差动输出的 113dB SNR 8 通道音频 DAC
音频 ADC
PCM1841-Q1 汽车级、四通道、32 位、192kHz 音频模数转换器 (ADC) PCM3120-Q1 汽车级立体声、106dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC PCM3140-Q1 具有 106dB SNR 的汽车类四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM5120-Q1 汽车类、立体声、120dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC PCM5140-Q1 具有 120dB SNR 的汽车类四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM6120-Q1 汽车级立体声、123dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC PCM6140-Q1 具有 122dB SNR 的汽车类四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCMD3140-Q1 汽车级、127dB SNR、768kHz、四通道、PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器 PCMD3180-Q1 汽车八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器 TAA5212 具有 118dB 动态范围的低功耗、高性能立体声音频 ADC TAA5412-Q1 具有 110dB 动态范围、HV 输入集成 HV-MICBIAS 和诊断功能的汽车立体声音频 ADC PCMD3180 八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器 PCMD3140 四通道 PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器
耳机放大器
TPA6166A2 具有附件检测的 43mW 立体声模拟输入耳机放大器
扬声器放大器
TAS2110 具有集成 11V H 类升压的 6.1W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器 TAS2552 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成8.5V 升压的 4W 数字/模拟输入智能放大器 TAS2555 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2557 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2559 具有集成扬声器保护和立体声处理功能的 5.7W 数字输入智能放大器 TAS2560 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成 8.5V H 类升压的 5.6W 数字输入智能放大器 TAS2562 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 TAS2563 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 TAS2564 具有 I/V 感应扬声器保护和集成 13V H 类升压的 7W 数字输入智能放大器 TAS2572 具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器 TAS2764 具有 I/V 检测功能、用于扬声器保护和多级电源的 13W 数字输入 2.3V 至 16V 智能放大器 TAS2770 具有用于扬声器保护的 I/V 检测功能的 20W 数字输入 4.5V 至 18V 智能放大器 TAS2780 具有 I/V 检测功能、提供扬声器保护的 25W 数字输入、4.5V 至 24V 6A 峰值智能放大器 TAS2781 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器 TAS5729MD 带 HP 的 12W 立体声、24W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入开环 D 类音频放大器 TAS5731 支持 2.1 声道的 20W 立体声、41W 单声道、8V 至 21.5V、数字输入开环 D 类音频放大器 TAS5733L 具有 EQ 和 AGL 功能的 10W 立体声、20W 单声道、8V 至 16.5V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5751M 带 EQ 和 AGL 功能的 25W 立体声、40W 单声道、8V 至 26.4V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5754M 40W 立体声、61W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5756M 30W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760L 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760LD 带集成耳机的 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760M 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760M-Q1 汽车级 25W、双通道、4.5V 至 26.4V 电源数字输入 D 类音频放大器 TAS5760MD 带集成耳机的 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类音频放大器 TAS5766M 50W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5780M 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5782M 具有处理功能的 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5805M 具有处理功能的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5822M 具有 96kHz 增强处理能力的 35W、无电感器、数字输入、立体声闭环 D 类放大器 TAS5825M 具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5825P 具有超低空闲电流和出色效率的 4.5V 至 26.4V H 类控制数字输入 D 类音频放大器 TAS6422-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 75W、2MHz、2 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424-Q1 汽车类 75W、2MHz、4 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424E-Q1 汽车类 75W、2MHz、四通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424L-Q1 具有负载突降保护功能的汽车类 27W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 数字输入 D 类音频放大器 TPA6404-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 45W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 电源模拟输入 D 类音频放大器
压电式扬声器驱动器/接收器
DRV5825P 具有智能 I/V 保护的 4.5V 至 26.4V、7.5A 立体声、15A 单声道、数字输入压电式驱动器
硬件开发
评估板
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 具有 106dB SNR 的立体声通道 768kHz Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC3120Q1EVM-PDK 适用于 PCM3120-Q1 具有 106dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 具有 120dB SNR 的立体声通道 768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC5120Q1EVM-PDK 适用于 PCM5120-Q1 具有 120dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 具有 123dB SNR 的立体声通道 768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC6120Q1EVM-PDK 适用于 PCM6120-Q1 具有 123dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 PCM1809EVM PCM1809 评估模块 PCMD3140Q1EVM-PDK 适用于 PCMD3140-Q1 四通道 PDM 输入至 TDM 或 I²S 输出转换器的评估模块 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2) TAS2555YZEVM TAS2555 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2557EVM 具有 H 类升压和扬声器感应功能的 TAS2557 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2559EVM TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2560EVM TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块 TAS2770EVM 适用于 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块 TAS2781EVM 适用于 TAS2781 具有数字输入和扬声器 IV 检测功能的单声道 D 级音频放大器的评估模块 TAS3251EVM TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器评估模块 TAS5721EVM TAS5721 评估模块 TAS5733LEVM TAS5733L 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块 TAS5751MEVM TAS5751M 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块 TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 输入闭环音频放大器评估模块 TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 输入闭环音频放大器评估模块 TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 评估模块 TAS5782MEVM TAS5782M 采用 96kHz 处理架构的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块 TAS5805MEVM TAS5805M 具有增强型处理功能的数字输入立体声闭环 D 类放大器 EVM TAS5825MEVM 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块
驱动程序或库

SLAC723 TAS2555SW-Android

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
扬声器放大器
TAS2555 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器
驱动程序或库

TAS2XXX-DRIVERS — 适用于 TAS25XX 和 TAS27XX 系列 D 类放大器的 Android 和其他驱动程序

这些 Android 驱动程序支持 TI 的低功耗、数字输入 D 类音频放大器。点击“获取软件”按钮链接,转到开源驱动程序的 git.ti.com 库。
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
DSBGA (YZ) 42 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频