MSP430G2233 MSP430G2x33、MSP430G2x03 混合信号微处理器 | 德州仪器 TI.com.cn

MSP430G2233 (正在供货) MSP430G2x33、MSP430G2x03 混合信号微处理器

 

描述

德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们具有面向各种应用的不同外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池的使用寿命而进行了优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1 µs 的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。

MSP430G2x03 和 MSP430G2x33 系列是超低功耗混合信号微控制器,具有内置的 16 位计时器、最多 24 个支持触摸感测的 I/O 引脚、以及采用通用串行通信接口的内置通信能力。 此外,MSP430G2x33 系列成员还具有一个 10 位 A/D 转换器。 有关配置的详情请见 。

典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号、将之转换为数字值、随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。

特性

  • 低电源电压范围: 1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 运行模式: 230 μA (在1 MHz 频率下),2.2 V
    • 待机模式: 0.5μA
    • 关断模式 (RAM 保持): 0.1μA
  • 5 种节能模式
  • 可在不到 1μs  的时间里超快速地从待机模式唤醒
  • 16 位 RISC 架构、62.5ns 指令周期
  • 基本时钟模块配置
    • 高达16 MHz 的内部频率,具有4 种校准频率
    • 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器
    • 32-kHz 晶体
    • 外部数字时钟信号源
  • 具有 3 个捕获/比较寄存器的两个 16 位 Timer_A
  • 最多 24 个支持触感的 I/O 引脚
  • 通用串行通信接口(USCI)
    • 增强型 UART 可支持自动波特率检测 (LIN)
    • IrDA 编码器和解码器
    • 同步 SPI
    • I2C™
  • 带内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的 10 位 200-ksps 模数 (A/D) 转换器(见 )
  • 欠压检测器
  • 串行板上编程,
    无需从外部进行电压编程,
    利用安全熔丝实现可编程代码保护
  • 具有两线制JTA(SBW)接口的片载仿真逻辑电路
  • 系列成员汇总于
  • 封装选项
    • TSSOP:20 引脚,28 引脚
    • PDIP:20 引脚
    • QFN:32 引脚
  • 如需了解完整的模块说明, 请查阅 (文献编号SLAU144)

WEBENCH® Designer MSP430G2233

  Min Max
Vin  V  V
Ambient Temp  °C

参数

与其它产品相比 其他 MSP430 MCU 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Non-volatile memory (kB) RAM (KB) ADC ADC: channels (#) GPIO pins (#) I2C SPI UART Comparator channels (#) Package Group Approx. price (US$) USB Timers - 16-bit Bootloader (BSL) Package size: mm2:W x L (PKG)
MSP430G2233 立即下单 2     0.25     10-bit SAR     8     24     1     2     1     0     PDIP | 20
TSSOP | 20
TSSOP | 28
VQFN | 32    
0.60 | 1ku     No     2     UART     See datasheet (PDIP)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)    
MSP430G2203 无样片 2     0.25         0     24     1     2     1     0     PDIP | 20
TSSOP | 20
TSSOP | 28
VQFN | 32    
0.60 | 1ku     No     2     UART     See datasheet (PDIP)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)    
MSP430G2303 无样片 4     0.25         0     24     1     2     1     0     TSSOP | 20
TSSOP | 28
VQFN | 32    
0.65 | 1ku     No     2     UART     20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)    
MSP430G2333 无样片 4     0.25     10-bit SAR     8     24     1     2     1     0     PDIP | 20
TSSOP | 20
TSSOP | 28
VQFN | 32    
0.65 | 1ku     No     2     UART     See datasheet (PDIP)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)    
MSP430G2403 无样片 8     0.5         0     24     1     2     1     0     PDIP | 20
TSSOP | 20
TSSOP | 28