MSP430G2213 MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器 | 德州仪器 TI.com.cn

MSP430G2213 (正在供货) MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器

 

描述

德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们特有面向多种应用的不同外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。

MSP430G2x13 和 MSP430G2x53 系列是超低功耗混合信号微控制器,具有内置的 16 位定时器、多达 24 个支持触摸感测的 I/O 引脚、一个多用途模拟比较器以及采用通用串行通信接口的内置通信能力。 此外,MSP430G2x53 系列成员还具有一个 10 位模数 (A/D) 转换器。 有关配置的详情请见 。

典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号、将之转换为数字值、随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。

特性

  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 运行模式:230μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
    • 待机模式:0.5μA
    • 关闭模式(RAM 保持):0.1μA
  • 5 种节能模式
  • 可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
  • 基本时钟模块配置
    • 具有四种校准频率并高达 16MHz 的内部频率
    • 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器
    • 32kHz 晶振
    • 外部数字时钟源
  • 两个 16 位 Timer_A,分别具有三个捕获/比较寄存器
  • 多达 24 个支持触摸感测的 I/O 引脚
  • 通用串行通信接口 (USCI)
    • 支持自动波特率检测的增强型通用异步收发器 (UART)
    • IrDA 编码器和解码器
    • 同步 SPI
    • I2C™
  • 用于模拟信号比较功能或者斜率模数 (A/D) 转换的片载比较器
  • 带有内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的 10 位 200ksps 模数 (A/D) 转换器(请见)
  • 欠压检测器
  • 串行板上编程,
    无需外部编程电压,
    利用安全熔丝实现可编程代码保护
  • 具有两线制 (Spy-Bi-Wire) 接口的片上仿真逻辑电路
  • 系列成员汇总于
  • 封装选项
    • 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP):20 引脚,28 引脚
    • 塑料双列直插式封装 (PDIP):20 引脚
    • 四方扁平无引线封装 (QFN):32 引脚
  • 如需了解完整的模块说明, 请查阅 (文献编号)

WEBENCH® Designer MSP430G2213

  Min Max
Vin  V  V
Ambient Temp  °C

参数

与其它产品相比 其他 MSP430 MCU 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Non-volatile memory (kB) RAM (KB) ADC ADC: channels (#) GPIO pins (#) I2C SPI UART Comparator channels (#) Package Group Approx. price (US$) USB Timers - 16-bit Bootloader (BSL) Package size: mm2:W x L (PKG)
MSP430G2213 立即下单 2     0.25     Slope     0     24     1     1     1     8     PDIP | 20
TSSOP | 20
TSSOP | 28
VQFN | 32    
0.63 | 1ku     No     2     UART     See datasheet (PDIP)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)    
MSP430G2203 无样片 2     0.25         0     24     1     2     1     0     PDIP | 20
TSSOP | 20
TSSOP | 28
VQFN | 32    
0.60 | 1ku     No     2     UART     See datasheet (PDIP)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)    
MSP430G2303 无样片 4     0.25         0     24     1     2     1     0     TSSOP | 20
TSSOP | 28
VQFN | 32    
0.65 | 1ku     No     2     UART     20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)    
MSP430G2313 无样片 4     0.25     Slope     0     24     1     1     1     8     PDIP | 20
TSSOP | 20
TSSOP | 28
VQFN | 32    
0.65 | 1ku     No     2     UART     See datasheet (PDIP)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)    
MSP430G2403 无样片 8     0.5         0     24     1     2     1     0     PDIP | 20