MSP430FW429 (正在供货)

MSP430FW42x 混合信号微处理器

MSP430FW42x 混合信号微处理器 - MSP430FW429
数据表
勘误表
 

设计套件与评估板 (2)

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

采用扫描接口 (Scan I/F) 的 LC 传感器的水表参考设计

在电池供电的水表中,数年内的电池寿命是关键。其中的挑战之一在于,在尽可能消耗少量电量的同时持续测量水流量信息。集成在超低功耗 MSP430 微控制器上的扫描接口 (Scan I/F) 感应外设使这一问题得到解决。在水表设计中,耦合在 LC 旋转检测传感器上的扫描接口持续检测推进器的旋转情况,同时微控制器的其余部分处于低功耗的睡眠模式。此参考设计演示了如何使用扫描接口实现超低功耗(相对于采用外部电路的相同检测方法)。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (6)

培训内容 型号 类型
MSP430 Touch Pro GUI MSPTOUCHPROGUI 应用软件与框架
MSP 图形库 MSP-GRLIB 软件库
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
适用于 MSP430 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库 MSP-DSPLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)

开发工具 (8)

培训内容 型号 类型
EnergyTrace 技术 ENERGYTRACE 软件开发工具、IDE、编译器
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSP430-GCC-OPENSOURCE 软件开发工具、IDE、编译器
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 IAR-KICKSTART 软件开发工具、IDE、编译器
ULP(超低功耗)顾问 ULPADVISOR 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 Flasher - 命令行编程器 MSP430-FLASHER 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具