MSP430FR5735
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
MSP430FR573x MSP430FR572x 混合信号微控制器

MSP430FR573x MSP430FR572x 混合信号微控制器 - MSP430FR5735
数据表 勘误表
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
MSP-TS430RHA40A - 适用于 MSP430FRxx FRAM MCU 的 30 引脚目标开发板 MSP-TS430RHA40A 评估模块和开发板

参考设计

使用 MSP430 FRAM 微控制器实现的 EEPROM 仿真和感测

This TI Design reference design describes an implementation of emulating EEPROM using Ferroelectric Random Access Memory (FRAM) technology on MSP430™ ultra-low-power microcontrollers (MCUs) combined with the additional sensing capabilities that can be enabled when using an MCU. The reference (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (10)

培训内容 型号 类型
SafeTI IEC60730 软件包 MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE 应用软件与框架
MSP 图形库 MSP-GRLIB 软件库
MSP 驱动程序库 MSPDRIVERLIB 软件库
MSP430 的数学库 MSPMATHLIB 软件库
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
用于 MSP 超低功耗微控制器的 FRAM 内置软件实用程序 MSP-FRAM-UTILITIES 软件库
适用于 MSP430 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库 MSP-DSPLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
MSP430FR573x, MSP430FR572x C Code Examples (IAR and CCS)  (ZIP 318 KB )    2018年 1月 9日    (英文內容)

开发工具 (8)

培训内容 型号 类型
EnergyTrace 技术 ENERGYTRACE 软件开发工具、IDE、编译器
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSP430-GCC-OPENSOURCE 软件开发工具、IDE、编译器
ULP(超低功耗)顾问 ULPADVISOR 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 IAR-KICKSTART 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 Flasher - 命令行编程器 MSP430-FLASHER 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具